Тепловычислитель ТВ7М является одним из основных компонентов в комплектном теплосчетчике Т-34М и предназначен для измерений и регистрации параметров потока теплоносителя (горячей и холодной воды) и количества тепловой энергии в закрытой и/или открытой водяных системах теплоснабжения. Тепловычислитель имеет 4 исполнения, рассчитанных на 1, 2 или 3 тепловых ввода.
Электропитание тепловычислителя осуществляется от литиевой батареи 3,6 В или от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением 10–16 В и током не менее 100 мА. Датчики объема, работающие при напряжении питания 3,2–3,6 В, могут получать его непосредственно от тепловычислителя, укомплектованного отдельной литиевой батареей.
Тепловычислитель оснащен дополнительным импульсным входом, который может быть использован в счетном режиме (измерение объема воды, количества электроэнергии и т. п.), в режиме регистратора внешних событий (сигнализация) или в режиме контроля наличия питающего напряжения.
Межповерочный интервал — 4 года.
Модельный ряд ТВ7М
Модель |
Количество подключаемых датчиков | Доп. входы | SD-карта | ||||||||||
TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||||||||||
ВС | ТП | ДД | ВС | ТП | ДД | ВС | ТП | ДД | имп | дискр | темпер | ||
TB7-01M | 3 | 3 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 4 | 1 | есть |
TB7-04.1M | 3 | 3 | 3 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 4 | 1 | есть |
TB7-04M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | --- | --- | --- | 1 | 4 | 2 | есть |
TB7-05M | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | есть |
Условные обозначения: ВС - расходомер, водосчетчик ТП - термопреобразователь сопротивления ДД - датчик давления |
Особенности и преимущества
поддерживает 1, 2 или 3 тепловых ввода
интерфейсы USB, RS 232 в базовой версии
интерфейсы RS 485, Ethernet (модуль связи, устанавливается в тепловычислитель ТВ7М, заказываются опционально)
протокол передачи данных Modbus RTU
простое программирование, поддерживает 14 схем учета для каждого теплового ввода
питание от литиевой батареи АА 3,6 В, блок внешнего питания ИЭН6 120015, 12 В, 150 мА поставляется в комплекте (батарея D 3,6 В – опционально)
архивы: месячный, суточный, часовый, итоговый, архив изменения БД настроечных данных, архив событий, диагностический архив
возможность формирования настроечной БД через мнемонический конфигуратор (программа ТВ7-Конфигуратор)
Параметры архивов
Тип данных | Результаты за отчетный период | Данные на окончание отчетного периода | Диагностика | ||||
Вид архива | Час. | Сут. | Мес. | Итоговый | Измен. БД | Событ. | Диагн. |
Глубина архивов | 1440 (60 сут) | 400 | 60 | 400 | 3060 | ||
Примечание: Данные о нештатных ситуациях хранятся в часовом, суточном и месячном архивах |
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекламный материал | Настройка адаптера Ethernet | Русский | Россия | 15 май, 2019 | 270.1 KB | |
Рекламный материал | Описание адаптера RS 485 | Русский | Россия | 15 май, 2019 | 321.7 KB | |
Техническое описание | Описание типа тепловычислителя ТВ7М | Русский | Россия | 26 мар, 2020 | 3.0 MB | |
Рекламный материал | Протокол обмена данными | Русский | Россия | 15 май, 2019 | 1.0 MB | |
Руководство пользователя | Руководство по эксплуатации тепловычислителя ТВ7М | Русский | Россия | 26 мар, 2020 | 1.7 MB | |
Рекламный материал | Свидетельство об утверждении типа СИ | Русский | Россия | 26 мар, 2020 | 1.4 MB | |
Каталог | Средства учета тепловой энергии | Русский | Россия | 11 окт, 2020 | 8.6 MB |