Теплосчётчики Т34M предназначены для измерений тепловой энергии, количества и параметров теплоносителя в системах водяного теплоснабжения, а также для хранения, отображения и передачи результатов измерений.
Принцип действия теплосчётчиков основан на преобразовании тепловычислителем сигналов, поступающих от измерительных преобразователей (расхода, объёма, температуры, давления) в значения соответствующих физических величин и последующем вычислении тепловой энергии и количества теплоносителя на основании установленных алгоритмов.
Теплосчётчики являются комбинированными средствами измерений, состоящими из функциональных блоков (составных частей) – средств измерений утверждённого типа:
- тепловычислителя ТВ7M, обеспечивающего измерение тепловой энергии и количества теплоносителя в одной, двух или трёх открытых и/или закрытых системах теплоснабжения;
- ультразвуковых расходомеров SonoSensor 30;
- термопреобразователей сопротивления и их комплектов КТС-Б;
- преобразователей давления MBS, ПДТВХ.
Особенности и преимущества
поддерживает 1, 2 или 3 тепловых ввода, до 7 расходомеров SonoSensor 30, до 7 датчиков температуры, до 7 датчиков давления
интерфейсы USB, RS 232 в базовой версии
интерфейсы RS 485, Ethernet (модуль связи, устанавливается в тепловычислитель ТВ7М, заказываются опционально)
протокол передачи данных Modbus RTU
простое программирование, поддерживает 14 схем учета для каждого теплового ввода
питание от литиевой батареи АА 3,6 В, блок внешнего питания ИЭН6 120015, 12 В, 150 мА поставляется в комплекте (батарея D 3,6 В – опционально)
автономное питание расходомеров SonoSensor 30 осуществляется от от литиевой батареи АА 3,6 В со средним сроком службы 12 лет
архивы: месячный, суточный, часовый, итоговый, архив изменения БД настроечных данных, архив событий, диагностический архив
возможность формирования настроечной БД через мнемонический конфигуратор (программа ТВ7-Конфигуратор)
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Техническое описание | Описание типа теплосчетчика Т-34М | Русский | Россия | 26 мар, 2020 | 508.8 KB | |
Руководство пользователя | Руководство по эксплуатации теплосчетчика Т-34М | Русский | Россия | 26 мар, 2020 | 345.3 KB | |
Руководство по техническому обслуживанию | Сертификат СИ теплосчетчика Т-34М | Русский | Россия | 26 мар, 2020 | 844.6 KB | |
Каталог | Средства учета тепловой энергии | Русский | Россия | 11 окт, 2020 | 8.6 MB |
Примеры применения

Эксперимент доказал эффективность решений «Данфосс»
Комплексные исследования, проведенные на базе трех многоквартирных жилых домов в Москве, показали, что
однотрубные системы отопления можно модернизировать за счет применения автоматики и регулирующего оборудования. В результате эксперимента, длившегося в течение трех отопительных сезонов, было получено 45% экономии тепловой энергии и повышена надежность системы отопления при создании комфортного температурного режима для жителей.