Счетчик SonoSelect / SonoSafe соответствует требованиям стандарта класса II MID B+D и всем национальным требованиям по сертификации. Он подходит для монтажа на подающем и обратном трубопроводе и может использоваться в различных конфигурациях.
Перейти в каталог>>
Одна из основных особенностей SonoSelect / SonoSafe — возможность управления всеми расширенными функциями со смартфона с помощью инновационного приложения SonoApp™. Счетчик тепла можно сконфигурировать дистанционно. Более сложные функции легко программируются, а стандартные настройки выполняются быстрее и проще.
Особенности и преимущества
Приложение SonoApp™ для упрощения использования устройства: возможность управления всеми расширенными функциями со смартфона с помощью инновационного приложения SonoApp™. Это упрощает использование счетчика SonoSelect / SonoSafe для учета энергии, расходуемой на отопление и охлаждение, а также сводит к минимуму вероятность неправильной настройки.
Экономия средств благодаря достоверной диагностике: в SonoSelect / SonoSafe с помощью приложения SonoApp™ реализованы самые передовые функции достоверной диагностики. Точное отслеживание помогает быстро обнаружить и исправить ошибку, что гораздо эффективнее, чем простое отображение кода ошибки.
Высочайшая в своем классе точность благодаря использованию ультразвуковой технологии: в счетчике SonoSelect / SonoSafe, созданном на основе многолетнего опыта, используется передовая ультразвуковая технология, обеспечивающая неизменно высокую точность измерений. Ультразвуковая технология дает значительные преимущества по сравнению с традиционными механическими методами измерения расхода тепла.
Ориентирован на результат: SonoSelect / SonoSafe разработан с целью максимально облегчить работу монтажников. SonoSelect / SonoSafe имеет прочный корпус и простой дисплей, а интеллектуальные функции приложения SonoApp™ интуитивно понятны. Тщательно продуманная конструкция прибора разрабатывалась с прицелом на экономию времени, снижение затрат при эксплуатации и необходимости в переустановке.
Самая высокая в своем классе продолжительность работы батареи: батарея служит до 17 лет, поэтому замена требуется очень редко.
Гибкая конструкция: счетчик подходит для монтажа в системах отопления и охлаждения, а также в подающих или обратных трубопроводах. В нем используются открытые протоколы/интерфейсы связи, соответствующие любым требованиям, и имеется возможность модернизации устройства.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошюра | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology | Русский | Россия | 23 май, 2016 | 2.8 MB | |
Руководство пользователя | Лифлет Sonoselect Sonosafe | Русский | Россия | 14 май, 2019 | 431.9 KB | |
Warranty | Паспорт Sonosafe Sonoselect | Русский | Россия | 14 май, 2019 | 167.3 KB | |
Руководство пользователя | Руководство по эксплуатации | Русский | Россия | 14 май, 2019 | 3.2 MB | |
Warranty | Сертификат Sonoselect Sonosafe | Русский | Россия | 14 май, 2019 | 1.6 MB | |
Каталог | Средства учета тепловой энергии | Русский | Россия | 11 окт, 2020 | 8.6 MB |
Инструменты и приложения

Чертежи
Скачать файл Revit
Используйте готовые программные пакеты Revit, чтобы работать с изделиями Danfoss в программах двух- или трехмерного моделирования зданий.
Видео


Примеры применения

Жилой комплекс «Привилегия» в Анапе
Жилой комплекс «Привилегия» — один из новых кварталов Анапы. Проект застройки был разработан и реализован в соответствии с современными требованиями к комфорту и энергоэффективности. Применение решений «Данфосс» в системах теплоснабжения позволило реализовать комплексный подход к автоматизации регулирования и учета теплопотребления и обеспечить высокий потенциал энергосбережения.