Холодосчетчик SonoSelect 10

  • Обзор
  • Документация
  • Инструменты и приложения

Холодосчетчики SonoSelect 10 предназначены для измерения, обработки и представления текущей и архивной информации о количестве энергии, затраченной на охлаждение, а также о температуре, расходе теплоносителя в закрытых системах водяного холодоснабжения коммунального хозяйства.

014U1438P SonoSelect 10 DN15 qp 0,6 G 3/4 A 110 мм Нет Гкал Обратная
014U1439P SonoSelect 10 DN15 qp 1,5 G 3/4 A 110 мм Нет Гкал Обратная
014U1440P SonoSelect 10 DN20 qp 1,5 G1A 130 мм Нет Гкал Обратная
014U1441P SonoSelect 10 DN20 qp 2,5 G1A 130 мм Нет Гкал Обратная
014U1442P SonoSelect 10 DN25 qp 3,5 G 1¼ A 160 мм Нет Гкал Обратная
014U1443P SonoSelect 10 DN15 qp 0,6 G 3/4 A 110 мм Встроенный M-bus Гкал Обратная
014U1444P SonoSelect 10 DN15 qp 0,6 G 3/4 A 110 мм Встроенный M-bus Гкал Обратная
014U1445P SonoSelect 10 DN20 qp 1,5 G1A 130 мм Встроенный M-bus Гкал Обратная
014U1446P SonoSelect 10 DN20 qp 2,5 G1A 130 мм Встроенный M-bus Гкал Обратная
014U1447P SonoSelect 10 DN25 qp 3,5 G 1¼ A 160 мм Встроенный M-bus Гкал Обратная

Документация

Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра Precision and reliability through advanced ultrasonic technology Русский Россия 23 май, 2016 2.8 MB .pdf
Руководство пользователя Лифлет Sonoselect Sonosafe Русский Россия 14 май, 2019 431.9 KB .pdf
Warranty Паспорт Sonosafe Sonoselect Русский Россия 14 май, 2019 167.3 KB .pdf
Руководство пользователя Руководство по эксплуатации Русский Россия 14 май, 2019 3.2 MB .pdf
Warranty Сертификат Sonoselect Sonosafe Русский Россия 14 май, 2019 1.6 MB .pdf
Каталог Средства учета тепловой энергии Русский Россия 14 авг, 2019 6.9 MB .pdf

Инструменты и приложения