Система диспетчеризации SonoCollect

  • Обзор
  • Документация
  • Инструменты и приложения

Концентратор SonoCollect 110/111 является преобразователем сигналов M-bus, выполняющим роль M-bus мастера в проводной сети M-bus.
SonoCollect 110/111 предназначены для считывания данных с теплосчетчиков SonoSelect 10 и SonoSafe 10, оснащенных M-bus-модулем и объединенных кабельной линией в сеть M-bus и передачи данных на компьютер по Ethernet.

Перейти в каталог>>

Концентратор SonoCollect 110 E-M‑80 (код 014U1600) рассчитан на подключение до 80 приборов учета.

Концентратор SonoCollect 111 E-M‑125 (код 014U1602) рассчитан на подключение до 125 приборов учета.

Концентратор SonoCollect 111 E-M‑250 (код 014U1604) рассчитан на подключение до 250 приборов учета.

Концентратор SonoCollect 111 E-M‑500 (код 014U1606) рассчитан на подключение до 500 приборов учета.

Article number Model Number of meters M-Bus wM-Bus (OMS) Ethernet GSM/GPRS Power supply DIN rail housing, modular width
014U1602 SonoCollect 111 E-M-125 125 X   X     3 units
014U1604 SonoCollect 111 E-M-250 250 X   X     3 units
014U1606 SonoCollect 111 E-M-500 500 X   X     3 units

Репитеры типа SonoRepeat 111 используются как дополнительные компоненты сети M-bus для автоматизации сбора учетных данных с теплосчетчиков SonoSelect 10, SonoSafe 10 и передачи этих данных по M-bus на концентратор.

Репитер SonoRepeat 111 MR‑125 (код 014U1631) рассчитан на подключение до 250 приборов учета.

Репитер SonoRepeat 111 MR‑500 (код 014U1633) рассчитан на подключение до 500 приборов учета.

Кодовый номер Наименование Назначение
014U1600 SonoCollect 110 E-M‑80 M-bus концентратор на 80 приборов (Ethernet) (для
теплосчетчиков SonoSelect/SonoSafe)

Общие характеристики

Питание 90–260 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт Макс. 10, рабочая <3
Установка DIN-рейка
Класс защиты IP20
Температурный диапазон, °C 0–50
Влажность относительная, % 10–95, без конденсата
Встроенный Web-сервер Да
Внутренняя память, Гб ≥2
Настройка концентратора WAN, Ethernet

 

Характеристики по приему данных

M-bus До 80 подключаемых приборов, автоматический поиск,
совместим с EN13757
Последовательные интерфейсы RS232 или RS485, RJ45, IEC62056–21
S0 импульсный вход 4 канала, винтовые клеммы, IEC62053–31

 

Характеристики передачи данных

Ethernet 100 Мб, RJ45, поддержка IPv6 и IPsec (VPN)
WAN соединение с сервером (push) TCP/HTTP соединении (XML)
Кодирование WAN (соединение с сервером) XML, CSV
E-mail передача (push) XML, CSV опционально
FTP передача (push, pull) Данные CSV
Дополнительная маршрутизация
(запасное соединение)
Использование дополнительных серверов и каналов связи
Article number Model Number of meters M-Bus Power supply DIN rail housing, modular width
014U1631 SonoRepeat 111 MR-125 125 X   3 units
014U1633 SonoRepeat 111 MR-500 500 X   3 units

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Средства учета тепловой энергии Русский Россия 11 окт, 2020 8.6 MB .pdf

Инструменты и приложения