Модуль двух импульсных выходов предназначен для вывода выходного импульсного сигнала, пропорционального расходу воды и тепловой энергии.
После установки модуля в теплосчетчик соответствующая иконка появится на экране в Меню 2.
Технические характеристики
Импульсный выход 1 (энергия) | Клемма 16 — плюс, клемма 17 — минус |
Импульсный выход 1 (объем) | Клемма 18 — плюс, клемма 19 — минус |
Вес импульса | Предустановлен в теплосчетчике и может быть изменен в программе SonoApp |
Время обновления значений, с | Каждые 15 |
Полярность | Должна соблюдаться, может выдержать 30 В, макс. 27 мА без повреждения |
Длительность импульса, мс | ≥100 |
Пауза между импульсами, мс | ≥100 |
Напряжение электропитания, В пост. ток | 3–30 |
Потребляемый ток, мА | ≤27 |
Cостояние «ON» | U < 2,0 В, I < 27 мА |
Cостояние «OFF» | R ≥6 МОм |
Частота, Гц | ≤5 |
Импульсные выходы | Соответствуют стандарту EN 1434-2, раздел 8.2.3 (класс OB) |
Время работы батареи, лет | 16 + 1 |
Максимальная длина импульсного кабеля, м | 25 |
Ошибка некорректной работы модуля Е32 активируется в случаях |
1. Разряжен элемент питания. 2. Неправильное масштабирование импульсов |