Модуль двух импульсных входов

Модуль двух импульсных входов предназначен для подключения двух счетчиков с импульсным выходом. После установки модуля в теплосчетчик соответствующая иконка появится на экране в Меню 2.
Каждый из импульсных входов программируется независимо.
Накопленное значение измеряемых величин можно считать на экране дисплея в Меню 3 (на установленную учетную дату) с помощью ПО SonoApp. Эти данные также могут быть переданы в систему диспетчеризации через интерфейс M-bus.

Технические характеристики

Вес импульса, м3 на импульс

Питание, В

Потребляемый ток, мА

Верхний уровень входного напряжения, В

Нижний уровень входного напряжения, В

Сопротивление, кОм

Длительность импульса, мс

Максимальная частота, Гц

Импульсные выходы 

Время работы батареи, лет

Тип подключения

0,001–1,000

≤6,0

≤0,1

≥2

≤0,5

100

≥100

≤5

Соответствуют стандарту EN 1434-2

16 + 1

Открытый коллектор или сухой контакт