Датчики температуры

  • Обзор
  • Вопросы и ответы

Датчики температуры представляют собой платиновые термометры сопротивления градуировкой Pt 1000 (1000 Ом при 0oC IEC 751B). Все температурные датчики являются двухпроводными устройствами с симметричными взаимозаменяемыми кабелями.

Линейка включает следующие датчики:

  • ESMT датчик температуры наружного воздуха
  • ESMU датчик температуры воздуха в помещении
  • ESM-11 датчик температуры накладной
  • ESMB-12 универсальный датчик температуры теплоносителя/воздуха
  • ESMC поверхностный датчик температуры теплоносителя
  • ESMU погружные датчики температуры из меди или нержавеющей стали (100 и 250 мм)

Перейти в каталог>>

 

                                                               Градуировочная характеристика датчиков

Особенности и преимущества

Разработаны специально для линейки контроллеров ECL Comfort

Градуировка Pt 1000

Двухпроводная схема подключения

Вопросы и ответы

Рекомендуемое сечение кабеля для датчиков ESMU 0,4-1,5 мм²

Максимальная длина кабеля ограничена следующим правилом: «Суммарная длина низковольтных кабелей, подключаемых к одному регулятору ECL Comfort с учетом внутренней шины ECL 485 не должна превышать 200 метров»

При монтаже ESMT необходимо соблюдать следующие требования:

  1. датчики наружного воздуха должны располагаться, как правило, с самой холодной стороны здания;
  2. если окна зоны обслуживаемых помещений выходят на одну сторону, датчик может быть установлен на этой стороне, даже если эта сторона южная;
  3. корпус датчика должен исключать воздействие прямых солнечных лучей на чувствительный элемент;
  4. нельзя устанавливать датчики в стенах, нишах, под балконами, над дверями и окнами, вблизи тепловых магистралей и вытяжных воздуховодах

При монтаже датчиков в трубопроводах необходимо соблюдать следующие правила:

  1. датчики температуры подачи теплоносителя устанавливаются сразу после калорифера на прямом участке трубопровода на расстоянии не более 5 D (D – диаметр трубопровода);
  2. на трубопроводах диаметром до 50 мм обычно устанавливаются датчики поверхностного типа ESM-11, которые крепятся с помощью хомутов, входящих в комплект поставки;
  3. чувствительный элемент погружного датчика ESMU устанавливается на глубине от 0,3 до 0,7 D;
  4. в трубопроводах диаметром от 50 до 100 мм рекомендуется наклонная установка или установка в изгибе колена по оси трубопровода;
  5. перед установкой датчика ESMU рекомендуется заполнить гильзу теплопроводной пастой, но не является обязательным.

Все датчики серии ESM не подлежат поверке, срок службы датчиков составляет 10 лет.

Датчики относятся к сопутствующему оборудованию, поэтому не требуют сертификата (таможенной декларации). По запросу Вам могут предоставить отказное письмо.