Программный модуль PCM RP обеспечивает поддержку требуемого объема жидкости в основной системе за счёт ее подпитки.
При необходимости его можно доукомплектовать модулем расширения РСМ ЕХТ.
Функциональные возможности:
- Управление подпиточными насосами (до 2-х насосных агрегатов)
- Управление соленоидным клапаном
- Запуск подпитки в работу по сигналу от реле давления или от аналогового датчика
- Отслеживание сухого хода по реле давления
- Анализ перепад давления по сигналу от реле перепада давления на каждом насосе
- Отключение системы подпитки в случае прорыва в трубопроводе
- Мониторинг аварий насосов, датчиков, клапана, а также их индикация
- Возможность интеграции в систему диспетчеризации с помощью встроенного интерфейса RS-485 ModBUS RTU
Особенности и преимущества
Программное обеспечение разработано в России в соответствии с требованиями российского рынка
Для настройки контроллера можно использовать бесплатное ПО «РСМ Конфигуратор»
Настройки контроллера находятся под паролем для защиты от несанкционированного доступа
Вопросы и ответы
Программное обеспечение

Программное обеспечение
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Руководство по эксплуатации | Инструкция Модуль управления насосами подпитки PCM RP | Русский | Россия | 14 окт, 2019 | 1.4 MB |