Модули управления повысительными насосами PCM MM PLUS

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Программное обеспечение
  • Документация

Микропроцессорный контроллер с предустановленным программным обеспечением, предназначенный для построения на его базе систем удаленного мониторинга и автоматизации контроля технологического процесса в тепловом пункте и систем диспетчерского контроля. Модуль осуществляет автоматическое измерение и индикацию значений параметров систем тепло- и водоснабжения, телеметрический контроль и сбор данных по информационным сетям.

При необходимости его можно доукомплектовать модулем расширения РСМ ЕХТ.

Функциональные возможности:

  1. Подключение до 8 аналоговых датчиков и до 8 дискретных сигналов
  2. Конфигурирование входов под различные типы датчиков, а также масштабирование сигналов
  3. Анализ состояния аналоговых устройств с аварийной сигнализацией
  4. Анализ аварийных отклонений параметров от уставок
  5. Возможность управления двухпозиционным приводом по сигналу с АРМ оператора
  6. Счетчик импульсов
  7. Возможность интеграции в систему диспетчеризации с помощью встроенного интерфейса RS-485 ModBUS RTU

Особенности и преимущества

Программное обеспечение разработано в России в соответствии с требованиями российского рынка

Большое количество аналоговых и дискретных входов

Для настройки контроллера можно использовать бесплатное ПО «РСМ Конфигуратор»

Настройки контроллера находятся под паролем для защиты от несанкционированного доступа

Вопросы и ответы

24В, поэтому дополнительно к контроллеру необходимо предусмотреть трансформатор тока

К одному контроллеру можно подключить только 1 модуль расширения

В линейки РСМ и РСМ PLUS аналоговые входы имеют ограничения по типам подключаемых датчиков, поэтому перед применением рекомендуется ознакомиться с техническим описанием.

Для изменения настроек с дисплея контроллера понадобится ввести пароль, который защищает от несанкционированного доступа (пароль указан в инструкции к модулю). Также возможно произвести настройку модуля с помощью бесплатной программы «РСМ Конфигуратор».

Зайдите в меню контроллера Сервис – Инфо модуля – Номер версии – 1.ХХ

Если номер версии контроллера отличается от номера версии в инструкции, напишите запрос c указанием кодового номера модуля и фактической версии прошивки на почту elbox@danfoss.com, и вам вышлют соответствующую инструкцию.

Программное обеспечение

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Руководство по эксплуатации Инструкция PCM MM PLUS v1.05 Русский Россия 15 окт, 2019 835.0 KB .pdf