Модули управления дренажными насосами PCM DP

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Программное обеспечение
  • Документация

Программный модуль PCM “DP” предназначен для управления группой из двух насосов, обеспечивает откачку (удаление) подземных вод, жидкости в результате затопления в ИТП, ЦТП.

При необходимости его можно доукомплектовать модулем расширения РСМ ЕХТ.

Функциональные возможности:

  1. Управление дренажными насосами по дискетным сигналам от датчиков уровня
  2. Мониторинг аварий насосов, датчиков, а также их индикация
  3. Диагностика эффективности работы системы
  4. Возможность интеграции в систему диспетчеризации с помощью встроенного интерфейса RS-485 ModBUS RTU

Особенности и преимущества

Программное обеспечение разработано в России в соответствии с требованиями российского рынка

Для настройки контроллера можно использовать бесплатное ПО «РСМ Конфигуратор»

Настройки контроллера находятся под паролем для защиты от несанкционированного доступа

Вопросы и ответы

24В, поэтому дополнительно к контроллеру необходимо предусмотреть трансформатор тока

К одному контроллеру можно подключить только 1 модуль расширения

В линейки РСМ и РСМ PLUS аналоговые входы имеют ограничения по типам подключаемых датчиков, поэтому перед применением рекомендуется ознакомиться с техническим описанием.

Для изменения настроек с дисплея контроллера понадобится ввести пароль, который защищает от несанкционированного доступа (пароль указан в инструкции к модулю). Также возможно произвести настройку модуля с помощью бесплатной программы «РСМ Конфигуратор».

Зайдите в меню контроллера Сервис – Инфо модуля – Номер версии – 1.ХХ

Если номер версии контроллера отличается от номера версии в инструкции, напишите запрос c указанием кодового номера модуля и фактической версии прошивки на почту elbox@danfoss.com, и вам вышлют соответствующую инструкцию.

Программное обеспечение

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Руководство по эксплуатации Инструкция Модуль управления насосами PCM DP Русский Россия 14 окт, 2019 1.4 MB .pdf