Микропроцессорный контроллер с предустановленным программным обеспечением, предназначенный для регулирования давления воды с каскадным подключением до 4-х насосов в одной группе. Модуль обеспечивает постоянное поддержание давления на напоре или постоянный перепад давления в системах холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления и других.
При необходимости его можно доукомплектовать модулем расширения РСМ ЕХТ.
Функциональные возможности:
- Каскадное управление группой до 4 насосов с запуском как частотного привода, так и от сети
- Управление переходящим частотным приводом
- Анализ перепада давления по реле перепада давления на каждом насосе или по двум аналоговым датчикам
- Анализ сухого хода по реле или аналоговому датчику давления
- Прокручивание резервных насосов
- Мониторинг аварий насосов, датчиков и задвижки, а также их индикация
- Возможность интеграции в систему диспетчеризации с помощью встроенного интерфейса RS-485 ModBUS RTU
Особенности и преимущества
Программное обеспечение разработано в России в соответствии с требованиями российского рынка
Для настройки контроллера можно использовать бесплатное ПО «РСМ Конфигуратор»
Настройки контроллера находятся под паролем для защиты от несанкционированного доступа
Несколько алгоритмов работы
Автоматическое выравнивание ресурсов насосов по наработке с возможностью ручной коррекции
Вопросы и ответы
Программное обеспечение

Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Руководство по эксплуатации | Инструкция PCM CWS PLUS v1.06 | Русский | Россия | 15 окт, 2019 | 2.0 MB |