Модули управления насосами РСМ

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Продукция
  • Программное обеспечение
  • Документация

В настоящем разделе представлены сведения по контроллерам управления насосными станциями, которые могут быть использованы в системах холодного водоснабжения, подпитки системы отопления, циркуляции систем отопления и ГВС, системах дренажа, а также повысительных, понизительных и смесительных насосных станциях.

Перейти в каталог>>

Линейка состоит из 5 модулей:

1.       Модуль управления повысительными насосами РСМ CWS PLUS

2.       Модуль управление циркуляционными насосами PCM CP PLUS

3.       Модуль мониторинга PCM MM PLUS

4.       Модуль управления дренажными насосами PCM DP

5.       Модуль управления системой подпитки PCM RP

При необходимости все модули можно дополнить модулем расширения PCM EXT и выносным дисплеем для PCM. Для этого модули оборудованы интерфейсом CAN.

Данная линейка контроллеров отличается высоким быстродействием и большой функциональностью. За счет большого количество входов/выходов возможно отслеживать большое количество параметров, а также различных аварийных сигналов. Диспетчеризировать контроллеры можно благодаря встроенному интерфейсу RS-485 по протоколу Modbus RTU. В линейке РСМ PLUS также имеются версии контроллеров без дисплея.

 

Особенности и преимущества

Программное обеспечение разработано в России в соответствии с требованиями российского рынка

Контроллеры являются конфигурируемыми, что позволяет настраивать входы/выходы непосредственно в меню контроллера

Для настройки контроллера можно использовать бесплатное ПО «РСМ Конфигуратор»

Вопросы и ответы

24В, поэтому дополнительно к контроллеру необходимо предусмотреть трансформатор тока

К одному контроллеру можно подключить только 1 модуль расширения

В линейки РСМ и РСМ PLUS аналоговые входы имеют ограничения по типам подключаемых датчиков, поэтому перед применением рекомендуется ознакомиться с техническим описанием.

Для изменения настроек с дисплея контроллера понадобится ввести пароль, который защищает от несанкционированного доступа (пароль указан в инструкции к модулю). Также возможно произвести настройку модуля с помощью бесплатной программы «РСМ Конфигуратор».

Продукция

Программное обеспечение

Документация

Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Электронные регуляторы, диспетчеризация и электрические средства управления Русский Россия 29 авг, 2019 21.5 MB .pdf