ECL Comfort 310 — специализированный электронный цифровой регулятор температуры, предназначенный для применения в различных многоконтурных технологических схемах (приложениях) систем тепло- и холодоснабжения зданий.
Регулятор конфигурируется под выбранное приложение с помощью электронного ключа программирования ECL.
Регулятор имеет ряд особенностей:
• для интеграции в системы диспетчерского контроля и управления регулятор ECL Comfort 310 оснащен встроенными портами Ethernet и Modbus;
• встроенный интерфейс M-bus для подключения расходомеров и тепловычислителей;
• улучшенная функция погодной компенсации регулируемой температуры (настройка температурного графика осуществляется по шести точкам);
• поддержание комфортных параметров при оптимальном энергопотреблении;
• ограничение температуры теплоносителя, возвращаемого источнику теплоснабжения, и его расхода в зависимости от температуры
наружного воздуха для сокращения потребляемой энергии;
• минимальная ручная настройка регулятора благодаря применению электронных ключей программирования;
• функции управления сдвоенными циркуляционными насосами, системой подпитки, ведения архива и сигнализации об аварии.
Модификации регулятора
1. ECL Comfort 310 с монохромным дисплеем, на котором отображается как текстовая, так и графическая информация, и многофункциональной поворотной кнопкой управления.
2. ECL Comfort 310 B без дисплея и кнопки. Данное исполнение регулятора используется совместно с блоком дистанционного управления ECA 30, оснащенным такими же дисплеем и кнопкой управления, что и первая модель регулятора.
Блок ЕСА 30 предназначен для контроля температуры воздуха в помещении с помощью встроенного в него температурного датчика, а также для ручного дистанционного управления регулятором ECL Comfort 310 B.
Вместо встроенного датчика к ЕСА 30 может быть присоединен выносной температурный датчик.
К регулятору можно подключить до шести температурных датчиков типа Pt 1000. К тому же имеются четыре конфигурируемых цифровых входа для температурных датчиков Pt 1000, датчиков давления (0–10 В или 4–20 мА) или цифровых датчиков. В зависимости от конкретного применения для дополнительных входных и выходных сигналов должен использоваться встраиваемый в регулятор модуль ввода/вывода ЕСА 32.
Модуль ECA 32 устанавливается в клеммную панель регулятора и оснащен:
• двумя реле с нормально замкнутыми контактами и двумя однополюсными реле-переключателями;
• тремя аналоговыми выходами 0–10 В;
• шестью конфигурируемыми входами (для датчика Pt 1000, датчиков давления (0–10 В или 4–20 мА) и цифрового датчика);
• двумя счетчиками импульсов.
ECL Comfort 310 имеет тиристорные выходы для трехпозиционного управления электроприводами двух регулирующих клапанов и релейные — для включения или выключения насосов и подключения устройства аварийной сигнализации.
ECL Comfort 310 обменивается информацией с модулем дистанционного управления и другими регуляторами ECL Comfort 210/310 через внутреннюю коммуникационную шину ECL 485.
В регуляторе размещен порт Ethernet, обеспечивающий передачу данных и управление контроллером посредством протокола Modbus/TCP.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Техническое описание | ECL Comfort 310 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Русский | Несколько | 02 авг, 2020 | 2.7 MB | |
Техническое описание | Универсальный регулятор температуры ECL Comfort 310 (В) и блок дистанционного управления ЕСА 30 | Русский | Россия | 04 сен, 2019 | 962.7 KB | |
Каталог | Электронные регуляторы, диспетчеризация и электрические средства управления | Русский | Россия | 29 авг, 2019 | 21.5 MB |
Примеры применения

Жилой комплекс «Маршал Град». Контроль над энергопотреблением и микроклиматом
В 2018 году в Нижнем Новгороде была сдана в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса «Маршал Град». Единый ансамбль представляет собой четыре кластера, в каждом из которых 25-этажная башня с прилегающими корпусами от 8 до 12 этажей. Всего в комплексе почти 1700 квартир.

БТП регулирует теплопотребление на объектах РЖД
В течение двух лет были модернизированы тепловые пункты 1079 объектов технологического и коммунального назначения РЖД по всей стране. В зданиях с централизованным теплоснабжением вместо элеваторных узлов установлены автоматизированные блочные индивидуальные тепловые пункты с системой погодного регулирования (БИТП). В общей сложности поставлено 1250 модулей автоматизированных узлов управления (АУУ) и блоков ГВС.

Энергоэффективные технологии для наукограда
В 2013 году на карте России появился город будущего, экономика которого основана на инновационных технологиях. Иннополис — спутник Казани. Ядром нового города стали университет и особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Федеральный ВУЗ создан для подготовки отечественных IT-специалистов, а ОЭЗ — для привлечения со всего мира IT-компаний. Перспективная численность города к 2030 году составит 155 тысяч человек. Здесь все соответствует принципу «живи — учись — работай — отдыхай».