Контроллеры серии ECL

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Номенклатура продукции
  • Документация
  • Программное обеспечение
  • Инструменты и приложения
  • Видео
  • Примеры применения

Электронные контроллеры (ECL) — это интеллектуальные терморегуляторы для систем центрального отопления и бытовых систем горячего водоснабжения. Благодаря функции погодной компенсации и наличию ключей программирования они могут быть настроены для использования в различных системах центрального отопления. Эти устройства обеспечат высокий уровень комфорта и оптимальное энергопотребление.

Номенклатура изделий включает в себя очень простые электронные контроллеры с традиционным аналоговым управлением, а также высокотехнологичные электронные контроллеры с полностью цифровым интерфейсом.

Перейти в каталог>>

Общей особенностью всех контроллеров является простота их эксплуатации. В усовершенствованных контроллерах серии ECL Comfort используется интеллектуальная технология USB-ключа, а графическое представление на дисплее прибора позволяет легко и быстро просмотреть параметры системы.

При использовании контроллера ECL или блока дистанционного управления ECA весь процесс регулирования и управления сводится лишь к вращению или нажатию диска на передней панели устройства. Все меню и показатели системных данных отображаются на графическом дисплее на выбранном языке, а логическая структура меню делает управление простым и понятным.

В устройствах нет мигающих индикаторов, многочисленных кнопок и переключателей, но их функциональные возможности практически безграничны. И пусконаладочные работы, и ежедневная эксплуатация очень просты, что, в свою очередь, обеспечивает высокий уровень комфорта и надежности.

Особенности и преимущества

Использование электронных контроллеров для систем отопления позволяет сократить время на установку, пусконаладочные работы и обучение, снизить расходы на непредвиденное обслуживание и уменьшить энергопотребление системы

Простота установки и выполнения пусконаладочных работ с помощью разнообразных ключей программирования ECL

Снижение энергопотребления в здании на 11–15 % и более, а также снижение уровня выбросов CO2

Вопросы и ответы

Двухпозиционное регулирование, также называемое регулированием «ВКЛ./ВЫКЛ.», осуществляется электронным контроллером или электрическим термостатом для включения или выключения, например, котла на газовом топливе, масляной горелки, теплового насоса, циркуляционного насоса, вентилятора и других компонентов.

Датчик температуры наружного воздуха подключен к ведущему устройству. Самая распространенная ошибка — невыполненные настройки в меню адресов ведомого устройства. Адрес не должен принимать значение 15. Допустимые значения: 0, 1, 2 ... 9. Наряду со значением температуры наружного воздуха, ведомое устройство получает от ведущего данные о времени и дате.

Самая очевидная причина: сопротивление кабеля между датчиком температуры и контроллером ECL оказывает незначительное влияние на измеряемую температуру.
Максимальная длина медного кабеля разных типоразмеров, при превышении которой показания температуры оказываются на один градус выше:
44 м при 0,4 мм²
55 м при 0,5 мм²
83 м при 0,75 мм²
110 м при 1,0 мм²
165 м при 1,5 мм²
275 м при 2,5 мм²

«Pt» означает «платина» (металл).
«1000» означает «1000 Ом» при температуре 0 (ноль) °C.
Единица измерения «Ом» относится к электрическому сопротивлению. Платина имеет положительный температурный коэффициент сопротивления (ТКС). Это означает, что начальное сопротивление металла увеличивается с ростом его температуры. Сопротивление увеличивается на 3,85 Ом при увеличении температуры на один градус (по шкале Цельсия). Коэффициент носит строго линейный характер в диапазоне температур от –60 до +200 °C. Пример. При измеренном сопротивлении 1077 Ом температура составляет 20 °C.

Единица измерения, используемая для выражения разницы температур в градусах по шкале Цельсия.
Пример. В 10 часов утра температура наружного воздуха составляла 14 °C, в 13 часов температура наружного воздуха была равна 19 °C. Температура наружного воздуха увеличилась на 5 К.

На стороне ХВС есть постоянный расход. Клапан с тремя отверстиями создает поток частично через теплообменник, а частично — через отверстие В клапана.
Эти два потока отличаются в зависимости от потребности в охлаждении.

Да, такая возможность имеется за счет совместного использования блока дистанционного управления ECA 31 в системе с контроллерами ECL 210 или 310. На выбранном дисплее ECA в ECA 31 будет отображаться относительная влажность.

ECA 32 устанавливается в клеммную панель ECL 310. Соединение с ECL 310: штырьковые контакты с распайкой 2х5 на задней панели контроллера ECL 310 соединяются с соответствующими гнездовыми контактами с распайкой 2х5 устройства ECA 32, когда если ECL 310 закреплен на клеммной панели.

Датчики температуры, импульсные входы и аналоговые выходы подключаются к клеммам 49–62, а четыре выхода реле — к клеммам 39–46.

ECA 32 используется только вместе с ECL 310 в системах, в которых реализованы функции для ECA 32.

Кроме того, ECA 32 может использоваться в качестве модуля мониторинга:
шесть входов датчика температуры (Pt 1000) ECL 310. На выбранном дисплее ECA в ECA 31 будет отображаться относительная влажность.

Система «ведущее — ведомое устройство» — это контроллеры серии ECL с внутренней связью по шине ECL 485.

Ведущее устройство (адрес 15) посылает сигнал температуры окружающего воздуха, время и дату ведомому устройству. Ведущее устройство может получать сигнал T.flow.ref от ведомых устройств, к которым оно обращается.
Ведомые устройства с адресами 0, 1–9 — это приемники данных (они получают сигнал температуры окружающего воздуха, время и дату от ведущего устройства).
Ведомые устройства с адресами 1–9 (один адрес для каждого ведомого устройства) могут посылать сигнал T.flow.ref ведущему устройству.

Максимум два. Это ограничение продиктовано энергопотреблением каждого устройства ECA 30.

Система «ведущее — ведомое устройство» — это контроллеры серии ECL Comfort 110 с внутренней связью по шине ECL.

Датчик температуры наружного воздуха подключен к ведущему устройству. По шине ECL сигнал температуры окружающего воздуха посылается в ведомые устройства и в ECA 60/61 (оборудование более не поставляется).

Пример.
Для нескольких устройств ECL 110 в многоквартирном доме может использоваться один общий датчик температуры окружающего воздуха.

ECL 110 нельзя подключить к системе шин ECL 485 с использованием ECL 210 или ECL 310.

При управлении контуром теплоснабжения в ECL 210/310 параметры 1x182 и 1x183 устанавливаются равными 0,0.
Температура воздуха в помещении будет по-прежнему отображаться.

Через 20 минут или после повторного включения питания все настройки будут заблокированы. Все настройки будут по-прежнему отображаться.

Приемное устройство — это ведомый контроллер с адресом 0 в системе «ведущее — ведомое устройство». Приемное устройство получает сигнал температуры окружающего воздуха, время и дату от ведущего устройства. Приемное устройство нельзя использовать с ECA 30.

Устройство ECA 30 не может установить связь с устройством с адресом 0!

Всего 20 устройств.
Если приемное устройство должно только принимать сигнал температуры окружающего воздуха, должен быть установлен адрес 0.

Если приемное устройство должно получать сигнал температуры окружающего воздуха и посылать ведущему устройству сигнал T.flow.ref, должен быть установлен адрес 1, 2... или 9.

Нет!
Устройство ECL 110 взаимодействует только по шине ECL.
Устройства ECL 210 и ECL 310 подключаются по другой шине — ECL 485. Это совершенно разные шины.

При загрузке приложения в контроллер ECL 210/310 обмен данными между ECA 30 и ECL идет медленно.
После загрузки приложения в контроллер ECL устройство ECA 30 будет обновлено и будет срабатывать быстрее.

Процедура настройки контроллеров ECL Comfort (типа B) с одним устройством ECA 30.

Пример.
Три контроллера, ECL 210 типа B (без дисплея и диска настройки).
Одно ведущее устройство: ключ программирования A266.
Два ведомых устройства: ключ программирования A260, номера адресов — 1 и 2.
Одно устройство ECA 30.

Требования:
- Ведущее устройство должно посылать сигнал температуры окружающего воздуха ведомым устройствам.
- Устройство ECA 30 должно использоваться для настройки всех трех контроллеров ECL 210 типа B.
- Устройство ECA 30 должно использоваться для мониторинга.

Предполагается, что подключены все соединения датчиков, шин ECL 485, приводов и насосов.
Датчик температуры наружного воздуха должен быть подключен к клеммной панели части ведущего контроллера.

Последовательность:
1. Не устанавливайте контроллеры ECL в клеммные панели.
2. Подключите ECA 30 к шине ECL 485 (тип кабеля: два кабеля типа «витая пара»).

Убедитесь, что соединения шины ECL 485 имеют общую клемму (30) и напряжение питания +12 В (31) для всех клеммных панелей с соединениями A и B по шине ECL 485.

3. Вставьте в клеммную панель контроллер ECL, к которому должно выполняться обращение по наименьшему номеру адреса ведомого устройства, например «1».

4. Подайте питание к устройствам. Предполагается, что устройства ECL и ECA 30 новые и ранее не использовались.

4.a. Если контроллер ранее использовался, выполните следующие действия:
Для ECA 30:
> ECA MENU (МЕНЮ ECA), > ECA factory (Заводские настройки ECA) > Reset ECL addr. (Сброс адреса ECL) > Reset ECL addr. (Сбросить адрес ECL) > Yes (Да).
Через 10 секунд будет выполнен переход в меню ECA factory (Заводские настройки ECA). Теперь установлен адрес ECL с номером 15. (Дополнительные сведения см. в разделе «Сброс адреса ECL» в конце этого документа.)

4.b. Если ECA 30 ранее использовался, выполните следующие действия:
> ECA MENU (МЕНЮ ECA), > ECA factory (Заводские настройки ECA) > ECA default (Настройки ECA по умолчанию) > Restore factory (Восстановление заводских настроек) > (Choose factory) (Выбрать заводские настройки) > Yes (Да).
В результате выполнения этой процедуры для ECA устанавливается адрес A и связь с адресом 15, который необходим для установки приложения в контроллере ECL.

5. Вставьте ключ программирования A260 в контроллер ECL (ведомый).

6. Выберите язык.

(Время срабатывания устройства на шагах 5–11 может быть большим. Это происходит из-за неполной синхронизации контроллера ECL и устройства ECA 30.)

7. Выберите приложение (неприменимо к A260, так как имеется только один подтип).

8. Установите время и дату.

9. Выберите Next (Далее).

10. На дисплее кратко отобразится сообщение Application A260.1 installed (Приложение A260.1 установлено).
- Приложение загружено.
- Дисплей ECA 30 не подсвечивается в течение 10 секунд.

11. На дисплее отображается меню соответствующего приложения.

12. Через 10–30 секунд отобразится меню Copy application (Копировать приложение) (устройство ECA 30 должно распознать приложение ECL).

- Выберите Yes (Да).
(Выполнение процедуры копирования занимает несколько минут.)

13. (Задание номера адреса ведомого устройства)
a. Войдите в меню ECL.
b. Выберите MENU (МЕНЮ).
c. Выберите Common controller settings (Общие настройки контроллера).
d. Выберите System (Система).
e. Выберите Communication (Связь).
f. Выберите ECL 485 addr. (Адрес ECL 485).
g. Выберите ECL 485 addr. (Адрес ECL 485).
- ID = 2048, заводская настройка — 15.
h. Измените адрес на требуемый номер адреса для этого ведомого устройства.
i. Через 5 секунд выбранный номер адреса изменится на 0.
j. Еще через 5 секунд на дисплее снова отобразится ECA MENU (МЕНЮ ECA).
- Кроме того, будет отображаться значок контроллера с крестиком.
Это означает отсутствие связи между контроллером ECL и устройством ECA 30. На шине ECL 485 отсутствует ведущее устройство.

14. (Настройка следующего контроллера ECL)
Вставьте в клеммную панель контроллер ECL, к которому должно выполняться обращение по следующему номеру адреса ведомого устройства, например «2».

15. (Настройка ECA для подключения по адресу с номером 15)
a. Выберите ECA MENU (МЕНЮ ECA).
b. Выберите ECA system (Система ECA).
c. Выберите ECA communication (Подключение ECA).
d. Выберите Connection addr. (Адрес подключения).
e. Измените значение на «15».
На дисплее ECA 30 будет показано анимированное изображение вставки ключа из контроллера ECL.

16. (Выгрузка приложения)
Выполните шаги 6–13.
Если в ведомых устройствах 1 и 2 используется одно и то же приложение (с одной и той же версией и языком), еще раз копировать приложение не нужно (шаг 11).

17. (Настройка следующего контроллера ECL)
Вставьте в клеммную панель контроллер ECL, который будет использоваться в качестве ведущего устройства (с номером адреса 15).

18. Выполните шаги 15.a–15.e.

19. Выполните шаги 6–12.

20. Для адреса ведущего контроллера на заводе-изготовителе установлен номер 15, поэтому менять его не требуется.

21. Настройка подключения завершена.

22. (Связь с ведущим устройством или с ведомыми устройствами)
a. Выберите ECA MENU (МЕНЮ ECA).
b. Выберите ECA system (Система ECA).
c. Выберите ECA communication (Подключение ECA).
d. Выберите Connection addr. (Адрес подключения) и задайте номер адреса: 15 (для ведущего устройства), 1 (для ведомого устройства 1), 2 (для ведомого устройства 2).

Комментарии
Связь с ведомыми устройствами возможна только в том случае, если в системе имеется ведущее устройство (с номером адреса 15).
В более новых версиях ECA 30 предусмотрена возможность выбора номера ведомого устройства непосредственно на дисплее.

Сброс адреса ECL
Сброс адреса ECL — это специальная «аварийная» функция, с помощью которой можно выполнить сброс адресов ECL 485 всех подключенных к сети ECL 485 контроллеров. При этом их номер адреса будет установлен на «15» (адрес ведущего устройства). Эта функция реализована в связи с тем, что можно случайно изменить адрес ведущего устройства, в результате чего сеть останется без ведущего устройства, и в этом случае шина ECL 485 не будет работать. Это очень важно в случаях, когда ведущий контроллер является «слепым», то есть для его функционирования требуется установление связи с устройством ECA 30.
Чтобы эта функция не использовалась без необходимости, вход в меню Reset ECL address (Сброс адреса ECL) возможен только при соблюдении следующих условий:

* Активирован режим подключения к отключенной сети (только одно деление на панели навигации в нижнем правом углу дисплея ECA 30).

* Сигнал оповещения о синхронизации от ведущего устройства не получен в течение минимум 25 секунд.

После активации меню сброса ECA 30 посылает сигналы оповещения псевдоведущего устройства в течение 10 секунд для вывода контроллеров ECL из состояния инициализации. Затем устройство ECA 30 посылает команды изменения номеров адреса в сети ECL 485 на номера 1–14 (так как в некоторых более ранних версиях ECL можно было установить номера адресов 10–14). Выполнение этой операции занимает приблизительно 15 секунд. Так как адрес ECL 485 всех контроллеров ECL в сети ECL 485 будет изменен на 15, перед активацией этой функции рекомендуется выключить (или извлечь из клеммной панели) все остальные контроллеры, кроме используемого в качестве ведущего устройства. Выполнение всей этой операции занимает приблизительно 25 секунд. Если для нескольких контроллеров будет задан адрес 15, существует вероятность их конфликта друг с другом. Поэтому после использования этой функции необходимо вручную проверить и сбросить адреса ECL 485 ведомых контроллеров.

Нет!
Устройство ECA 30 предназначено для использования с устройствами ECL 210/310.

Ключ программирования A368 изначально выпускался в вариантах A368.1, A368.2, A368.3 и A368.4.

С января 2014 года выпускаются два дополнительных варианта ключа программирования A368 — A368.5 и A368.6.

Основные элементы A368.5:
F1 — расходомер для измерения объема подпиточной воды. Импульсы от расходомера подаются на импульсный вход модуля ECA 32.

S11 — мониторинг температуры отопления, вторичный обратный контур.

S13 — мониторинг температуры в контуре циркуляции ГВС, обратный контур.

Основные элементы A368.6:

S2 — мониторинг температуры отопления, вторичный обратный контур.

S8 — мониторинг температуры в контуре циркуляции ГВС, обратный контур.

Один циркуляционный насос ГВС (P1).

Обновлено руководство по монтажу.

Обновлено руководство по установке на английском языке.

К сожалению, было обнаружено, что в некоторых клеммных панелях устройств ECL 210 положение клеммной колодки было неправильным, то есть смещено вверх или вниз. В этом случае устройство ECL 210 может неправильно взаимодействовать с датчиками температуры.
Правильным положением считается такое, когда над и под клеммной колодкой остается расстояние для двух клемм.
С начала 2012 года положение клеммной колодки проверяется в ходе производственного процесса.

Так как устройства серии ECA 60 и ECA 61 сняты с производства, на данный момент Danfoss пока не предлагает иных устройств, кроме датчика для помещений ESM-10.

Номенклатура продукции

Документация

Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Электронные регуляторы, диспетчеризация и электрические средства управления Русский Россия 29 авг, 2019 21.5 MB .pdf

Программное обеспечение

Инструменты и приложения

Видео

Примеры применения

Решения для климатической системы парка «Зарядье»

Решения для климатической системы парка «Зарядье»

Осенью 2017 г. в центре Москве был открыт природно-ландшафтный парк «Зарядье». На территории 13 га построены объекты, технической особенностью которых стало создание широкого спектра локальных микроклиматов. При создании систем климат-контроля были применены комплексные решения «Данфосс» для автоматизации тепло- и холодоснабжения, технологии противообледенения и частотного регулирования. Цифровые разработки позволили интегрировать управляющие устройства в единую систему диспетчеризации.

Жилой комплекс «Маршал Град». Контроль над энергопотреблением и микроклиматом

Жилой комплекс «Маршал Град». Контроль над энергопотреблением и микроклиматом

В 2018 году в Нижнем Новгороде была сдана в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса «Маршал Град». Единый ансамбль представляет собой четыре кластера, в каждом из которых 25-этажная башня с прилегающими корпусами от 8 до 12 этажей. Всего в комплексе почти 1700 квартир.

Оборудование «Данфосс» помогает утилизировать избыточное тепло на «Ростовводоканале»

Оборудование «Данфосс» помогает утилизировать избыточное тепло на «Ростовводоканале»

АО «Ростовводоканал» обеспечивает водой 1,5 млн жителей Ростова-на-Дону и его городов-спутников. Ежедневное потребление составляет более 450 тыс. м3. Затем большая часть воды в виде стоков попадает в канализационную сеть. С целью улучшения экологической обстановки в регионе и оптимизации экономических показателей предприятие реализует проекты в рамках «Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» и инвестиционной программы «Чистый Дон».

БТП регулирует теплопотребление на объектах РЖД

БТП регулирует теплопотребление на объектах РЖД

В течение двух лет были модернизированы тепловые пункты 1079 объектов технологического и коммунального назначения РЖД по всей стране. В зданиях с централизованным теплоснабжением вместо элеваторных узлов установлены автоматизированные блочные индивидуальные тепловые пункты с системой погодного регулирования (БИТП). В общей сложности поставлено 1250 модулей автоматизированных узлов управления (АУУ) и блоков ГВС.

Энергоэффективные технологии для наукограда

Энергоэффективные технологии для наукограда

В 2013 году на карте России появился город будущего, экономика которого основана на инновационных технологиях. Иннополис — спутник Казани. Ядром нового города стали университет и особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Федеральный ВУЗ создан для подготовки отечественных IT-специалистов, а ОЭЗ — для привлечения со всего мира IT-компаний. Перспективная численность города к 2030 году составит 155 тысяч человек. Здесь все соответствует принципу «живи — учись — работай — отдыхай».