Электронные ключи программирования

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Видео
  • Документация

Электронный контроллер серии ECL Comfort для систем отопления может использоваться со всей номенклатурой ключей программирования серии ECL. В каждом электронном ключе запрограммированы определенные параметры, подходящие для систем центрального отопления и охлаждения.

Инновационный ключ программирования серии ECL упрощает процесс установки и настройки системы теплоснабжения с помощью контроллера серии ECL. Для этого больше не требуется сложное дополнительное программирование.

Перейти в каталог>>

Параметры, запрограммированные в каждом электронном ключе ECL, выбраны на основе практического опыта эксплуатации различных систем во многих странах мира. Это твердая гарантия надежности для оптимального функционирования системы.

Множество разных ключей программирования для электронных контроллеров серии ECL Comfort 210 и 310 позволяют легко и быстро управлять системой отопления и снижают энергопотребление благодаря повышению эффективности работы системы. Ключи программирования «A2xx» могут использоваться с контроллерами 210 и 310 серии ECL. Ключи программирования «A3xx» могут использоваться только с контроллерами 310 серии ECL.

Особенности и преимущества

Множество различных ключей программирования

Запрограммированные параметры выбраны на основе практического опыта эксплуатации систем во многих странах мира

Установка и настройка параметров системы отопления в контроллере ECL значительно упрощены

Электронные ключи программирования серии ECL включают в себя следующие типы:

А214 и А314. Предназначен для обеспечения работы универсального регулятора температуры ECL Comfort 210(310) по управлению системой вентиляции, воздушным отоплением или охлаждением. Приложение А214 предназначено для совместной работы с регулятором ECL Comfort 210, а приложение А314 — для работы с ECL Comfort 310.

А217 и А317. Электронный ключ программирования А217 содержит в себе два типа приложений А217 и А317. Приложение А217 предназначено для совместной работы с регулятором ECL Comfort 210, а приложение А314 — для работы с ECL Comfort 310.

А230. Электронный ключ программирования приложения А230 предназначен для обеспечения работы универсального регулятора температуры ECL Comfort 210 по управлению оборудованием одной системы отопления или холодоснабжения либо установкой со спаренными насосами.

А231 и А331. Электронный ключ программирования приложений А231 и А331 — устройство, предназначенное для обеспечения работы универсального регулятора температуры ECL Comfort 210 или ECL Comfort 310 по управлению оборудованием одной системы отопления, присоединенной к сетям централизованного теплоснабжения по независимой схеме.

А260. Электронный ключ программирования приложения А260 предназначен для обеспечения работы универсального регулятора температуры ECL Comfort 210 по управлению оборудованием двух независимых систем отопления при централизованном теплоснабжении или местном теплоисточнике.

А266. Электронный ключ программирования приложения А266 — устройство, предназначенное для обеспечения работы универсального регулятора температуры ECL Comfort 210 по управлению оборудованием двух независимых систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) при централизованном
теплоснабжении.

А361. Электронный ключ программирования приложения А361 — устройство, предназначенное для обеспечения работы универсального регулятора температуры ECL Comfort 310 по управлению оборудованием двух независимых систем отопления при централизованном теплоснабжении.

А368. Электронный ключ программирования приложения А368 — устройство, предназначенное для обеспечения работы универсального регулятора температуры ECL Comfort 310 по управлению оборудованием независимых систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) при централизованном теплоснабжении.

А275 и A375. Электронный ключ программирования приложений А275 и А375 предназначен для обеспечения работы универсального регулятора температуры ECL Comfort 210(310) по управлению автономными системами теплоснабжения зданий.

А376. Электронный ключ программирования приложения А376 — устройство, предназначенное для обеспечения работы универсального регулятора температуры ECL Comfort 310 по управлению двумя системами отопления и одной системой ГВС или одной системой отопления и двумя системами ГВС.

А390. Электронный ключ программирования приложения А390 — устройство, предназначенное для обеспечения работы универсального регулятора температуры ECL Comfort 310 по управлению тремя контурами отопления/охлаждения и одной системой ГВС.

Вопросы и ответы

Ключ программирования A368 изначально выпускался в вариантах A368.1, A368.2, A368.3 и A368.4.

С января 2014 года выпускаются два дополнительных варианта ключа программирования A368 — A368.5 и A368.6.

Основные элементы A368.5:
F1 — расходомер для измерения объема подпиточной воды. Импульсы от расходомера подаются на импульсный вход модуля ECA 32.

S11 — мониторинг температуры отопления, вторичный обратный контур.

S13 — мониторинг температуры в контуре циркуляции ГВС, обратный контур.

Основные элементы A368.6:

S2 — мониторинг температуры отопления, вторичный обратный контур.

S8 — мониторинг температуры в контуре циркуляции ГВС, обратный контур.

Один циркуляционный насос ГВС (P1).

Обновлено руководство по монтажу.

Обновлено руководство по установке на английском языке.

Видео

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Электронные регуляторы, диспетчеризация и электрические средства управления Русский Россия 30 авг, 2019 21.7 MB .pdf