Программируемые контроллеры серии MCX

  • Обзор
  • Примеры применения

Универсальные программируемые решения и модульная конструкция

Все универсальные программируемые контроллеры Danfoss MCX отличаются высокой функциональностью и надежностью, которые необходимы для максимально эффективной работы систем отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения.

В контроллерах серии MCX специалисты компании Danfoss расширили возможности программирования с учетом различных условий эксплуатации.

Подберите программное решение, которое лучше всего соответствует вашим потребностям, и убедитесь на практике, какую свободу дают контроллеры серии MCX благодаря модульной конструкции, новейшим функциям программирования и разнообразию способов подключения. Устройства серии MCX максимально упрощают управление компонентами систем отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения.

Особенности и преимущества

Модульная конструкция устройств: как автономного контроллера серии MCX, так и более сложной системы

Программное обеспечение для помощи в разработке и настройке: изделия, полностью программируемые на стандартном языке C++, и инструмент графического программирования

Стандартный встроенный интерфейс CANbus в качестве управляющей шины для обмена данными между контроллерами и дополнительными устройствами

Доступны модели со встроенной функцией передачи данных по сети Modbus RS485: непосредственная интеграция с системой управления зданием по сети Modbus

Шлюзы для использования других протоколов связи, например Bacnet, LonWorks, Web и т. д.

Скачать инструмент MCX — Danfoss

Онлайн-инструменты MCX

Наше программное обеспечение доступно только зарегистрированным клиентам. Обратитесь к торговому представителю компании Danfoss для регистрации.

Примеры применения

Решения для климатической системы парка «Зарядье»

Решения для климатической системы парка «Зарядье»

Осенью 2017 г. в центре Москве был открыт природно-ландшафтный парк «Зарядье». На территории 13 га построены объекты, технической особенностью которых стало создание широкого спектра локальных микроклиматов. При создании систем климат-контроля были применены комплексные решения «Данфосс» для автоматизации тепло- и холодоснабжения, технологии противообледенения и частотного регулирования. Цифровые разработки позволили интегрировать управляющие устройства в единую систему диспетчеризации.