Контроллеры для управления компрессорами и конденсаторами

  • Обзор
  • Документация
  • Программное обеспечение

Контроллеры ADAP-KOOL® обеспечивают точное управление и надежную работу сложных систем

Компания Danfoss предлагает широкий выбор регуляторов производительности компрессоров и конденсаторов, используемых в оборудовании розничных продовольственных магазинов, в компактных системах или в мощных установках.

Контроллеры ADAP-KOOL® обеспечивают точное управление и надежную работу сложных систем. Они предназначены для управления работой максимум двенадцати компрессоров. Интеллектуальные контроллеры оптимизируют давление всасывания и конденсации в зависимости от нагрузки и температуры наружного воздуха.

Можно снизить расход энергии и затраты на техническое обслуживание за счет регулирования частоты вращения вентиляторов конденсаторов и компрессоров, а также с помощью других расширенных функций, например адаптивного управления оттайкой, самодиагностики и автоматического обнаружения неисправностей.

Устройства управления производительностью представляют собой полезный диагностический инструмент для дистанционного обслуживания, с помощью которого можно удаленно регулировать практически все параметры.

Преимущества — Danfoss

Воспользуйтесь преимуществами надежных и эффективных решений, разработанных с использованием передовых технологий

Компания Danfoss предлагает полный модельный ряд устройств для управления производительностью компрессоров и конденсаторов: от компактных контроллеров для управления небольшими агрегатами до сложных контроллеров для управления многокомпрессорными установками (максимум до 12 компрессоров и 8 вентиляторов).

Особенности и преимущества

Полная линейка контроллеров для управления работой компрессоров и конденсаторов в системах охлаждения малой и большой мощности в розничных продовольственных магазинах

Точное регулирование и высокая надежность обеспечивают отличную энергоэффективность и сокращение затрат на обслуживание

Рекуперация тепла для систем водоснабжения и отопления помещений

Дистанционное управление

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра Save energy and protect the environment with CO2 solutions Русский Несколько 09 окт, 2019 6.2 MB .pdf
Брошюра Обзорная брошюра ADAP-KOOL - Контроллеры компрессоров и конденсаторов Русский Несколько 28 июн, 2019 2.3 MB .pdf

Программное обеспечение

Coolselector®2

Правильный выбор — Coolselector®2

Приложение Coolselector®2 обеспечивает выполнение расчетов при подборе компонентов для систем охлаждения и кондиционирования на основе заданных пользователем требований или исходя из стандартных условий эксплуатации.