Приводы AMZ 112/113 производства Danfoss надежны, просты в установке и эксплуатации. Они подходят для любых систем и повышают их эксплуатационную гибкость. Эти универсальные приводы имеют функции, соответствующие потребностям клиента. Благодаря простой конструкции привод может установить один специалист, при этом высокая квалификация и опыт не требуются.
Использование приводов Danfoss AMZ 112/113 позволяет избежать множества проблем и сократить время на выбор изделия, его установку и ввод в эксплуатацию без риска снижения надежности (в приводе используются металлические шестерни) и рабочих характеристик. Приводы также дают дополнительные функциональные возможности в плане диагностики и эксплуатации системы, что позволяет достигать максимальной производительности.
Изделия AMZ предназначены для использования в системах ОВиК или центрального отопления, для изоляции зон без утечек или для переключения/перенаправления потока от одного потребителя/источника к другому в так называемых системах приоритетного управления. Обычно они используются в системах ОВиК (вентиляторных доводчиках и БКВ) и центрального отопления, например в котельных, солнечных электростанциях, тепловых насосах, гибридных системах, системах приоритетного управления и в системах горячего водоснабжения для бытовых нужд. При этом системы централизованного теплоснабжения могут также использоваться для подготовки ГВС в первичном контуре.
Конструкция изделий серии AMZ обеспечивает простоту их использования и ввода в эксплуатацию, при этом надежность и производительность остаются на высоком уровне.
Изделия AMZ предназначены для использования в следующих случаях:
- системы отключения зон ОВиК (вентиляторные доводчики, БКВ);
- системы центрального отопления в жилых и общественных зданиях;
- системы горячего водоснабжения для бытовых нужд;
- солнечные электростанции;
- системы приоритетного управления сетями горячего водоснабжения и отопления (функция переключения);
- системы приоритетного управления котлами, работающими на разных видах топлива (в качестве переключающего клапана).
Особенности и преимущества
Экономия времени благодаря простоте установки и ввода в эксплуатацию
Высокое качество, надежность и долговечность — большой срок эксплуатации при низких затратах на обслуживание
Универсальность конструкции упрощает выбор подходящих изделий
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Регулирующие клапаны и электрические приводы | Русский | Россия | 16 сен, 2020 | 31.3 MB |