Регулирующие клапаны с электроприводом (РК и ЭП) производства Danfoss для централизованного теплоснабжения подходят для использования в системах отопления и охлаждения, в которых в качестве теплоносителя применяется вода и гликоль.
Регулирующие клапаны с электроприводом обеспечивают стабильное и точное регулирование расхода воды. Это, в свою очередь, оптимизирует управление температурным режимом и ведет к повышению уровня комфорта для конечных потребителей. Линейка регулирующих клапанов с электроприводом включает в себя как обычные регулирующие клапаны, так и разгруженные клапаны, которые рассчитаны на высокий перепад давления.
С точки зрения энергоэффективности оптимальные характеристики регулирования температуры могут способствовать сокращению потерь тепла и, следовательно, к уменьшению уровня выбросов CO2.
Оптимальный диапазон регулирования и быстрое время отклика на изменение расхода горячей воды для бытовых нужд — это лишь некоторые из особенностей, которые обеспечивают наилучшие характеристики регулирования.
Сферические регулирующие клапаны Danfoss помогут модернизировать системы в ключевых областях применения, где действуют все более жесткие требования в отношении характеристик регулирования, функций, компактности конструкции и соотношения цены и качества.
Клапаны этой серии изготавливаются из различных материалов, которые подходят для тяжелых условий эксплуатации, и с соединениями нескольких типов. В настоящее время мы предлагаем несколько моделей седельных клапанов для использования в упомянутых выше областях применения.
Особенности и преимущества
Устройства соответствуют самым жестким требованиям к регулированию в системах центрального отопления и способны обеспечивать при этом бесперебойное теплоснабжение
Простота выбора, установки, выполнения пусконаладочных работ и технического обслуживания экономит время, средства и сокращает трудозатраты
Встроенная функция защиты электродвигателя от перегрева и перегрузки значительно снижает вероятность отказа клапана или системы в целом в процессе эксплуатации
Вопросы и ответы
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Регулирующие клапаны и электрические приводы | Русский | Россия | 16 сен, 2020 | 31.3 MB |
Видео
Инструменты и приложения
Руководство по применению

Примеры применения

Решения для климатической системы парка «Зарядье»
Осенью 2017 г. в центре Москве был открыт природно-ландшафтный парк «Зарядье». На территории 13 га построены объекты, технической особенностью которых стало создание широкого спектра локальных микроклиматов. При создании систем климат-контроля были применены комплексные решения «Данфосс» для автоматизации тепло- и холодоснабжения, технологии противообледенения и частотного регулирования. Цифровые разработки позволили интегрировать управляющие устройства в единую систему диспетчеризации.