Использование электроприводов и регулирующих клапанов Danfoss обеспечивает новый уровень удобства благодаря превосходным характеристикам и высокой точности регулирования. Улучшенная защита от перегрузки снижает риски и обеспечивает бесперебойную работу привода в системе.
Регулирующие клапаны с электроприводом обеспечивают стабильное и точное регулирование расхода воды. Это, в свою очередь, оптимизирует управление температурным режимом и ведет к повышению уровня комфорта для конечных потребителей. Оптимальный диапазон регулирования и быстрое время отклика на изменение расхода горячей воды для бытовых нужд — это лишь некоторые из особенностей, которые обеспечивают наилучшие характеристики регулирования.
Особенности привода:
- Устранение колебаний давления в системе
- Большой диапазон регулирования
- Ограничение хода
- Комбинированные характеристики
- Возможность изменения характеристик регулирования (приводы серии 65X)
Особенности и преимущества
Простота выбора, установки, выполнения пусконаладочных работ и технического обслуживания экономит время, средства и сокращает трудозатраты
Встроенная функция защиты электродвигателя от перегрева и перегрузки
Светодиодные индикаторы помогают выполнить монтаж изделий серии РК и ЭП и пусконаладочные работы за меньшее время и с меньшими усилиями
Вопросы и ответы
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Регулирующие клапаны и электрические приводы | Русский | Россия | 16 сен, 2020 | 31.3 MB |
Видео
Инструменты и приложения
Руководство по применению