Регулирующие клапаны с электроприводом (РК и ЭП) производства Danfoss для систем централизованного теплоснабжения и охлаждения, ОВиК и систем центрального отопления обеспечивают стабильное и точное регулирование расхода воды, растворов гликоля и пара. В свою очередь, это оптимизирует управление температурным режимом, повышает надежность и энергоэффективность систем. Все перечисленные преимущества повышают уровень комфорта для конечных потребителей. Линейка изделий РК и ЭП включает в себя как обычные регулирующие клапаны, так и разгруженные клапаны, которые рассчитаны на использование в самых ответственных системах.
Компания Danfoss предлагает широкую номенклатуру регулирующих клапанов и приводов практически для любых областей применения: для централизованных систем отопления, систем горячего водоснабжения для бытовых нужд, центрального отопления и пароснабжения.
Различные типоразмеры, материалы изготовления и варианты подключения обеспечивают универсальность регулирующих клапанов и приводов Danfoss. Они также имеют ряд различных функций и возможностей, удовлетворяющих требованиям каждой конкретной области применения. Наши последние решения, которые уже завоевали мировое признание благодаря высокому качеству и надежности, предлагаются в разных ценовых диапазонах, поэтому всегда можно подобрать подходящие варианты в соответствии с бюджетом проекта.
Компания Danfoss на протяжении многих лет занимается изучением потребительских предпочтений и разработкой компонентов для систем централизованного теплоснабжения, ОВиК и центрального отопления. Специалисты компании создали практически лишенные дефектов изделия, которые полностью соответствует всем применимым требованиям, и также имеют большой задел на будущее. Вот некоторых из их преимуществ:
- Отличные характеристики регулирования
Регулирующая способность изделий серии РК и ЭП обусловлена множеством характеристик, включая комбинированные характеристики для систем ГВС с теплообменниками, а также линейные и логарифмические характеристики. Эти устройства соответствуют самым жестким требованиям к регулированию в системах центрального отопления и способны обеспечивать при этом бесперебойное теплоснабжение. Для систем ГВС малая крутизна комбинированной характеристики в этой зоне хода клапана обеспечивает стабильное управление клапаном в критической зоне вблизи положения закрытия. С другой стороны, более крутая часть характеристики (большой расход) обеспечивает быстрое и надежное регулирование. - Доказанная на практике экономичность на протяжении всего срока службы
Простота выбора, установки, выполнения пусконаладочных работ и технического обслуживания изделий Danfoss серии РК и ЭП экономит время, средства и сокращает трудозатраты. - Простота установки и эксплуатации
Клапаны серии РК и ЭП просты в эксплуатации и обслуживании. Муфта с резьбой обеспечивает быстрое соединение привода и клапана, а также возможность вращения после монтажа. Светодиодные индикаторы помогают выполнить монтаж изделий серии MCV и пусконаладочные работы за меньшее время и с меньшими усилиями. - Повышенная надежность и более высокий уровень безопасности при эксплуатации
Все новые изделия имеют встроенную функцию защиты электродвигателя от перегрева и перегрузки. Это значительно снижает вероятность отказа клапана или системы в целом в процессе эксплуатации.
Особенности и преимущества
Простота выбора, установки, выполнения пусконаладочных работ и технического обслуживания экономит время, средства и сокращает трудозатраты
Превосходные характеристики регулирования даже в самых ответственных системах
Повышенная надежность и безопасность в процессе эксплуатации благодаря встроенной функции защиты электродвигателя от перегрева и перегрузки
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Регулирующие клапаны и электрические приводы | Русский | Россия | 16 сен, 2020 | 31.3 MB |
Вопросы и ответы
Видео
Номенклатура продукции
-
Двухпозиционные зональные клапаны с электроприводомВ серии двухпозиционных зональных клапанов с электроприводом Danfoss выпускаются приводы AMZ 112/113. Эти изделия надежны, просты в установке и эксплуатации. Они подходят для любых систем и повышают их эксплуатационную гибкость. Изделия AMZ предназначены для использования в системах ОВиК или центрального отопления.
Инструменты и приложения
Программа HeatConfig
Расчетная программа для создания теплового пункта. Позволяет осуществить создание схемы теплового пункта и её расчет.
Примеры применения

Решения для климатической системы парка «Зарядье»
Осенью 2017 г. в центре Москве был открыт природно-ландшафтный парк «Зарядье». На территории 13 га построены объекты, технической особенностью которых стало создание широкого спектра локальных микроклиматов. При создании систем климат-контроля были применены комплексные решения «Данфосс» для автоматизации тепло- и холодоснабжения, технологии противообледенения и частотного регулирования. Цифровые разработки позволили интегрировать управляющие устройства в единую систему диспетчеризации.

Футбольный стадион «Волгоград Арена»
Любой стадион — это сложный инженерный объект. Его работу регламентируют сотни нормативов. Решения и продукты «Данфосс» для систем отопления, вентиляции, тепло- и холодоснабжения, частотно-регулируемые приводы и кабельные системы обогрева повышают эффективность работы инженерных систем и помогают строить стадионы, отвечающие мировым стандартам.

Оборудование «Данфосс» помогает утилизировать избыточное тепло на «Ростовводоканале»
АО «Ростовводоканал» обеспечивает водой 1,5 млн жителей Ростова-на-Дону и его городов-спутников. Ежедневное потребление составляет более 450 тыс. м3. Затем большая часть воды в виде стоков попадает в канализационную сеть. С целью улучшения экологической обстановки в регионе и оптимизации экономических показателей предприятие реализует проекты в рамках «Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» и инвестиционной программы «Чистый Дон».