С точки зрения энергоэффективности регулирование температуры может способствовать снижению потерь тепла, и, следовательно, сокращению уровня выбросов CO2. Точное регулирование температуры в системе отопления повышает уровень комфорта для конечных потребителей в здании. Оптимальный диапазон регулирования и быстрое время отклика на изменение расхода горячей воды для бытовых нужд — это лишь некоторые из особенностей, которые обеспечивают наилучшие характеристики регулирования.
Решения для домов на одну семью и квартир
Термостатические регуляторы температуры для домов на одну семью и многоквартирных домов используются для регулирования температуры подачи в проточных или накопительных системах горячего водоснабжения для бытовых нужд и системах отопления. Благодаря быстрому открыванию и закрыванию они защищают теплообменник от образования накипи и обеспечивают длительный срок службы оборудования, установленного в системе.
В проточных системах горячего водоснабжения для бытовых нужд с незначительными колебаниями температуры и перепада давления на входе можно использовать регуляторы RAVI с малым временем срабатывания. При более значительном перепаде давления (более 2 бар) рекомендуется использовать отдельный регулятор перепада давления. Для систем с более динамическим режимом лучше всего подходят регуляторы AVTQ или IHPT, в которых предусмотрены регулирование температуры с коррекцией по расходу и встроенная функция регулирования перепада давления.
Они срабатывают в момент открывания водопроводного крана и обеспечивают постоянный низкий перепад давления на термостатическом регулирующем клапане. Это обеспечивает оптимальное регулирование температуры воды в отсутствие расхода. В системах с большим расходом термостаты AVTB можно использовать как в проточных, так и в накопительных системах горячего водоснабжения и отопления.
В системах отопления и вентиляции компания Danfoss рекомендует использовать регуляторы RAVK с умеренным временем срабатывания, предназначенные для систем вентиляции и отопления.
В аккумулирующих системах и в системах с резервуарами для горячей воды компания Danfoss рекомендует использовать термостаты AVTB, RAVI/RAVK.
Решения для многоквартирных домов и общественных зданий
Термостатические регуляторы температуры для многоквартирных домов и общественных зданий используются в системах горячего водоснабжения, а также для ограничения температуры в обратном трубопроводе в системах центрального отопления.
В аккумулирующих системах и в системах с резервуарами для горячей воды компания Danfoss рекомендует использовать термостаты моделей AVTB, AVT/VG, AFT/VFG2.
В некоторых системах может потребоваться ограничение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе от резервуаров для горячей воды или систем отопления. Для этого в обратном контуре от резервуара или системы отопления может быть установлен ограничитель температуры в обратном трубопроводе типа FJV.
Как правило, термостатические регуляторы температуры используются в системах с умеренными колебаниями температуры входящего теплоносителя и умеренным перепадом давления. В системах с непостоянным перепадом давления рекомендуется использовать регулятор перепада давления.
Регуляторы температуры прямого действия имеют модульную конструкцию и функции безопасности, соответствующие требованиям стандартов DIN.
Особенности и преимущества
Точное регулирование температуры в системе отопления повышает уровень комфорта для конечных потребителей в здании.
С точки зрения энергоэффективности оптимальные характеристики регулирования температуры могут способствовать сокращению потерь тепла и, следовательно, к уменьшению уровня выбросов CO2.
Оптимальный диапазон регулирования и быстрое время отклика на изменение расхода горячей воды для бытовых нужд — это лишь некоторые из особенностей, которые обеспечивают наилучшие характеристики регулирования.
Вопросы и ответы
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода | Русский | Россия | 16 сен, 2020 | 23.0 MB |