Регуляторы подпора и перепуска состоят из клапана и регулирующего блока. В основном они используются для ограничения давления (A) или перепада давления (PA)
в системе, в насосе или на подстанции.
Эти регуляторы нормально закрыты: AV(P) A — из-за нормально закрытого клапана, а AF(P)A — под действием растягивающей пружины.
Регуляторы подпора и перепуска обычно устанавливаются в байпасную линию. Их можно использовать для перераспределения тепловой энергии в другие сетевые соединения или для обеспечения очень низкого расхода в случае полного закрытия соединений.
Регуляторы подпора и перепуска обеспечивают защиту насосов с переменным объемом подачи от перегрузок в случае, если расход падает ниже минимально допустимого для насоса значения. Они сбрасывают давление на насосе или в системе и перенаправляют тепловую энергию к другим соединениям.
Регулятор подпора также можно монтировать в обратном трубопроводе для поддержания более высокого требуемого (статического) давления в системе.
Особенности и преимущества
Безопасный сброс давления на насосе или в системе и перенаправление тепловой энергии к другим соединениям
Предназначены для ответственных систем, устойчивы к коррозии, кавитации и загрязнениям
Подключенная система защищена от скачков и колебаний давления, кавитации и шума

Преимущества регуляторов перепада давления в системах с переменным расходом
Сбалансируйте тепловую сеть, экономьте энергию и делайте жизнь потребителей комфортнее, используя регуляторы прямого действия для стабилизации и регулирования в тепловых сетях.
Вопросы и ответы
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода | Русский | Россия | 16 сен, 2020 | 23.0 MB |