Регуляторы перепада давления

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Документация
  • Видео

Регулятор перепада давления состоит из клапана и регулирующего блока. Регуляторы перепада давления в первичном контуре используются прежде всего для поддержания постоянного пониженного перепада давления на регулирующем клапане с электроприводом, во всей системе или на подстанции.

Как правило, регулятор перепада давления следует обязательно использовать в случаях, если соотношение максимального и минимального сети перепада давления в сети превышает 2.

Регулятор перепада давления также может использоваться для ограничения расхода вместе с регулирующим клапаном с электроприводом.

Рекомендуется устанавливать регулятор в обратном трубопроводе после компонентов, на которых должно поддерживаться постоянное давление. В определенных ситуациях, особенно при очень высоком давлении в подводящей линии, регулятор перепада давления может устанавливаться в потоке.

Особенности и преимущества

Исключение колебаний давления и оптимизация условий эксплуатации при одновременном повышении точности регулирования температуры

Предназначены для ответственных систем, устойчивы к коррозии, кавитации и загрязнениям

Подключенная система защищена от скачков и колебаний давления, кавитации и шума

Преимущества регуляторов перепада давления в системах с переменным расходом

Сбалансируйте тепловую сеть, экономьте энергию и делайте жизнь потребителей комфортнее, используя регуляторы прямого действия для стабилизации и регулирования в тепловых сетях.

Вопросы и ответы

Да, можно. Полностью откройте регулирующий клапан и установите максимальный расход, отрегулировав перепад давления. Также можно рассчитать соответствующий перепад давления, но для этого необходимо знать точную пропускную способность регулирующего клапана.

Мы производим клапаны стандартной длины. Размеры можно посмотреть в технических описаниях изделий Danfoss или скачать 2D- и 3D-модели с чертежами CAD по ссылкам в презентациях изделий. Перейдите в каталог изделий Danfoss, в котором приведены ссылки на документацию и чертежи — перейдите по следующей ссылке.

Нет, заменять регулятор давления не потребуется. Достаточно заменить только настроечную пружину. Обратитесь в ближайший отдел продаж или в службу технической поддержкой для получения подробных инструкций.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода Русский Россия 17 сен, 2020 23.1 MB .pdf

Видео