Оптимальный гидравлический баланс и высокоточное регулирование температуры являются основой для достижения максимальной эффективности сетей отопления или охлаждения. Наша компания является мировым лидером в разработке технологий управления системами отопления. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции и комплексные решения даже для самых сложных централизованных энергосистем. Решения компании Danfoss для управления системами повышают эффективность работы централизованных теплосетей и позволяют создавать оптимальный микроклимат в помещениях конечных потребителей, обеспечивая при этом максимальную энергоэффективность.
Регуляторы перепада давления автоматически создают динамическую гидравлическую увязку в централизованной теплосети
Поток воды в сети водоснабжения идет по пути наименьшего сопротивления. При отсутствии гидравлической увязки потребители, расположенные ближе всего к месту подвода подающей сети, будут получать более качественные услуги, чем остальные.
Регуляторы перепада давления могут использоваться для уменьшения имеющегося перепада давления в определенной части сети (зона регулирования) и устанавливаются перед каждым потребительским пунктом здания или на каждом регулирующем клапане. Ограничение перепада давления до требуемого значения в автоматическом режиме динамически уравновешивает сеть, поэтому все потребители получают теплоноситель с заданными характеристиками расхода.
Равновесие в системе сохраняется даже после подключения к ней новых потребителей.
Баланс не нарушится ни при изменении местоположения источника энергии, ни при значительных колебаниях в расходе энергии. Это не только способствует повышению энергоэффективности, но и повышает уровень комфорта для конечных потребителей.
Использование регуляторов перепада давления исключает колебания давления и оптимизирует условия эксплуатации
В системах с переменным расходом наблюдаются значительные колебания дифференциального давления. Так как регулирующие клапаны рассчитаны на наименьшую величину перепада давления, они вынуждены работать при очень незначительном открытии клапана и при многократно большей величине дифференциального давления.
Для такого высокого давления приходится изготавливать клапаны слишком большого размера, при этом снижается точность и стабильность регулирования температуры. Это приводит к нежелательному износу оборудования, повышению температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, а также негативно влияет на другие клапаны в системе.
Таким образом, регулирование дифференциального давления является ключевым моментом, позволяющим устранить колебания давления и обеспечить стабильно низкий перепад давления для нормальной работы регулирующих клапанов и тепловых пунктов. Обеспечение оптимальных условий эксплуатации регулирующих клапанов повышает качество и точность регулирования температуры даже при низком расходе. Подключенная система при этом защищена от скачков и колебаний давления, кавитации и шума.
Особенности и преимущества
Исключение колебаний давления и оптимизация условий эксплуатации при одновременном повышении точности регулирования температуры
Предназначены для ответственных систем, устойчивы к коррозии, кавитации и загрязнениям
Подключенная система защищена от скачков и колебаний давления, кавитации и шума
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода | Русский | Россия | 16 сен, 2020 | 23.0 MB |
Инструменты и приложения
Программа HeatConfig
Расчетная программа для создания теплового пункта. Позволяет осуществить создание схемы теплового пункта и её расчет.
Номенклатура продукции
-
Регуляторы «до себя»Регуляторы подпора и перепуска обеспечивают защиту насосов с переменным объемом подачи от перегрузок в случае, если расход падает ниже минимально допустимого для насоса значения. Они сбрасывают давление на насосе или в системе и перенаправляют тепловую энергию к другим соединениям.
Примеры применения

Футбольный стадион «Волгоград Арена»
Любой стадион — это сложный инженерный объект. Его работу регламентируют сотни нормативов. Решения и продукты «Данфосс» для систем отопления, вентиляции, тепло- и холодоснабжения, частотно-регулируемые приводы и кабельные системы обогрева повышают эффективность работы инженерных систем и помогают строить стадионы, отвечающие мировым стандартам.