Ручные балансировочные клапаны серии MVT производства Danfoss имеют самую универсальную и удобную в своем классе конструкцию. В тех случаях, когда установка клапанов других типов может быть затруднена из-за ограниченного пространства, можно просто временно снять маховик клапана серии MVT для облегчения монтажа.
Перейти в каталог>>
В целях сокращения затрат на запорную арматуру в клапанах LENOTM серии MVT реализованы как функции балансировки, так и перекрытия потока. Для этого в конструкции используется шаровой кран, который обеспечивает полную герметичность при перекрытии потока в системе. Использование шарового запорного крана не влияет на характеристики расхода. Кроме того, цифровая индикация предварительных настроек хорошо видна под разными углами, что облегчает ввод системы в эксплуатацию.
Клапаны LENOTM серии MVT всех трех типов оснащены встроенными измерительными ниппелями для игл длиной 3 мм. Измерительный блок MVT можно вращать на 360° вместе со сливным отверстием в любое удобное положение.
Особенности и преимущества
Простая установка
Благодаря компактной конструкции и наличию легкосъемного маховика для монтажа клапана требуется совсем небольшое пространство. Для достижения высокой точности измерений обычные балансировочные клапаны следует монтировать в прямой участок трубопровода. Клапаны LENO™ без ущерба для точности измерений можно размещать в любых местах, например сразу за коленом.
Простая установка
Благодаря компактной конструкции и наличию легкосъемного маховика для монтажа клапана требуется совсем небольшое пространство. Для достижения высокой точности измерений обычные балансировочные клапаны следует монтировать в прямой участок трубопровода. Клапаны LENO™ без ущерба для точности измерений можно размещать в любых местах, например сразу за коленом.
Простая фиксация уставки
Для фиксации уставки достаточно простого нажать на верхнюю часть маховика.
Чтобы сделать эксплуатацию еще более удобной, к клапанам MVT прилагается зеленый съемный ключ для разблокировки. Просто нажмите на зеленую защелку, и клапан будет разблокирован. Для защиты от несанкционированного вмешательства в клапан можно вставить пластиковую стяжку (дополнительная принадлежность)
Функция простого перекрытия потока
В заблокированном положении клапан MVT функционирует как простой шаровой кран. Эта функция дает ряд преимуществ: в таком клапане отсутствуют утечки, его намного проще открывать и закрывать. Закрытие клапана не влияет на уставку расхода, так как механизм настройки и механизм перекрытия потока полностью независимы. Положение (клапан открыт или закрыт) четко указывается красным индикатором.
Инструменты и приложения

DanfossCAD
Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.
Документация
Программное обеспечение

Программное обеспечение Danfoss CO
Передовое программное обеспечение Danfoss CO поможет спроектировать и рассчитать идеальную систему для теплоснабжения или охлаждения с использованием изделий Danfoss.

Скачать файл REVIT для Leno MSV
Используйте готовые программные пакеты REVIT, чтобы работать с изделиями Danfoss в программах двух- или трехмерного моделирования зданий.