Автоматические балансировочные клапаны ASV-BD

  • Обзор
  • Инструменты и приложения
  • Документация
  • Примеры применения

Автоматический балансировочный клапан-партнер ASV-BD с функцией предварительной настройки, проверки расхода, перекрытия потока и ограничения расхода монтируется на подающем трубопроводе и подключается к автоматическому балансировочному клапану с помощью импульсной трубки.

  • Поставялется в комплекте с резьбовым соединением для подключения импульсной трубки.
  • Функция перекрытия потока с индикатором положения изолирована от функции настройки.
  • Цифровая шакала настройки хорошо видна со всех сторон.
  • Функция блокировки настройки клапана для предотвращения несанкционированного изменения настроек.

Перейти в каталог>>

Измерительный блок, вращающийся на 360° (сливной кран и измерительные ниппели).

Возможность слива/заполнения системы с обеих сторон клапана.

Встроенный сливной кран для дренажа и заполнения системы с обеих сторон от клапана.

Самоуплотняющиеся измерительные ниппели для проверки расхода.

Предусмотрена возможность монтажа клапана в регулирующем контуре или за его пределами.

Имеется возможность отключения функции ограничения расхода клапана без необходимости опорожнения системы.

Инструменты и приложения

DanfossCAD

DanfossCAD

Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Балансировочные клапаны Русский Россия 17 сен, 2020 18.0 MB .pdf

Примеры применения

Башня «Исеть» — на вершине технического прогресса

Башня «Исеть» — на вершине технического прогресса

В Екатеринбурге в декабре 2016 г. сдано в эксплуатацию высотное здание — башня «Исеть». Это многофункциональный комплекс (МФК) с жилыми апартаментами премиум-класса общей площадью более 70 тыс. кв. метров. Небоскреб возведен в рамках застройки квартала «Екатеринбург-Сити».