Автоматические балансировочные клапаны APT и ASV

  • Обзор
  • Инструменты и приложения
  • Документация
  • Программное обеспечение
  • Чертежи
  • Обучение
  • Сопроводительная информация

Автоматические балансировочные клапаны Danfoss — это простой, надежный и экономически эффективный способ создания гидравлической балансировки в двухтрубных системах отопления или охлаждения. Их использование решает техническую проблему, связанную с колебаниями давления: основную причину дисбаланса системы и связанных с этим проблем, таких как неравномерное распределение тепла, шум и высокое потребление энергии. Система автоматической балансировки состоит из двух частей: регулятора перепада давления серии APT или ASV-P, который монтируется на обратном трубопроводе, и клапана-партнера серии ASV-BD, CNT или CDT, который монтируется на подающем трубопроводе. Оба клапана соединяются импульсной трубкой, что позволяет регулировать перепад давления в стояке. Использование этих клапанов вместе со смонтированными на радиаторах предварительно настраиваемыми клапанами Danfoss серии RTR-N обеспечивает идеальную балансировку системы при полной или частичной нагрузке.

В клапанах серии APT реализовано множество уникальных инновационных решений. При их разработке с учетом требований монтажников и проектировщиков особое внимание уделялось сокращению времени на установку и ввод системы в эксплуатацию.

Особенности и преимущества

Простая шкала настройки

Настройка уставки перепада давления не требует специальных приспособлений. Удобная настроечная шкала позволяет без труда определить правильность настроек. Настроечное кольцо можно заблокировать для предотвращения несанкционированных изменений.

Небольшая высота клапана

Габаритные размеры уменьшены, что облегчает монтаж клапана.

Более быстрая и качественная промывка

Для повышения надежности системы рекомендуется провести ее промывку перед вводом в эксплуатацию. Для промывки и более быстрого заполнения системы клапан серии APT можно временно заблокировать в открытом положении с помощью фиксирующей рукоятки.

Встроенная мембрана

Корпус клапана и мембрана объединены в одном блоке. Такая конструкция обеспечивает наилучшие характеристики при низком расходе и оптимальную чувствительность к перепаду давления для клапана любого типоразмера.

Особенности и функциональные возможности Danfoss APT

В серии из пяти анимационных роликов представлены проблемы, существующие технологии и новые решения в области гидравлической балансировки двухтрубных систем отопления в многоквартирных зданиях.

Инструменты и приложения

DanfossCAD

DanfossCAD

Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра Автоматические балансировочные клапаны APT Русский Россия 12 авг, 2019 1.9 MB .pdf
Техническое описание Автоматические балансировочные клапаны APT DN=15-50 мм Русский Россия 18 ноя, 2019 2.7 MB .pdf
Каталог Балансировочные клапаны Русский Россия 17 сен, 2020 18.0 MB .pdf
Руководство по эксплуатации Балансировочный клапан APT Русский Россия 13 ноя, 2019 1.7 MB .pdf

Программное обеспечение

Программное обеспечение Danfoss CO

Программное обеспечение Danfoss CO

Программное обеспечение Danfoss CO поможет спроектировать и рассчитать идеальную систему для тепло- или холодоснабжения с использованием решений Danfoss.

Чертежи

Скачать файл Revit для APT


Используйте готовые программные пакеты Revit, чтобы работать с изделиями Danfoss в программах двух- или трехмерного моделирования зданий.

Скачать файл >>

Обучение

Сопроводительная информация

Балансировка на отводе трубопровода должна выполняться с использованием регулятора перепада давления. При этом должны соблюдаться следующие требования:

  • Клапан должен обеспечивать стабильный перепад давления в системе с помощью регулятора с мембранным элементом.
  • В клапане должна быть предусмотрена возможность изменения уставки перепада давления.
  • Минимально необходимый перепад давления на клапане не должен превышать 10 кПа независимо от уставки перепада давления.
  • Клапан должен быть оснащен уплотнением металл/металл (конус и седло клапана), которое обеспечивает оптимальные характеристики регулирования перепада давления при низком расходе.
  • Уставка перепада давления должна задаваться линейно с помощью визуальной шкалы и без использования инструмента. Клапан должен обладать функцией блокировки для предотвращения несанкционированного изменения уставок.
  • Должна иметься возможность изменения диапазона уставки путем замены пружины. Конструкция должна предусматривать возможность замены пружины под давлением.
  • Диапазон уставки перепада давления клапана должен соответствовать области применения для достижения оптимальных характеристик системы (например, диапазон уставки 5–25 кПа для радиаторных систем).
  • Пропускная способность клапана одного типоразмера должна соответствовать диапазону расхода в соответствии с требованиями стандарта VDI 2073 (при скорости потока воды до 0,8 м/с).
  • Клапан должен обладать функцией перекрытия потока, изолированная от механизма настройки. Перекрытие потока должно осуществляться вручную/без использования инструмента.
  • Клапан должен быть оснащен дренажным устройством.
  • Клапан должен иметь функцию промывки. Должна иметься возможность промывки с помощью приспособлений для промывки.
  • Клапан должен поставляться в комплекте с импульсной трубкой. Внутренний диаметр импульсной трубки не должен превышать 1,2 мм для достижения оптимальных характеристик системы.
  • Клапан должен поставляться в комплекте с термоизолирующими скорлупами, рассчитанными на температуру до 120 °C.
  • Клапан должен поставляться в надежной упаковке, которая обеспечивает безопасную транспортировку.

Характеристики изделия:

  • Класс давления: PN 16.
  • Температурный диапазон: 0…+120 °C.
  • Присоединительный размер: DN 15–50.
  • Тип соединения внутренняя резьба по ISO 7/1 (DN 15–50), наружная резьба по ISO 228/1 (DN 15–50).
  • Диапазон настройки Δp: 5–25, 20–60 кПа. 
  • Максимальный перепад давления на клапане: 1,5 бар.
  • Установка: регулятор перепада давления должен монтироваться на обратном трубопроводе и подключаться к подающему трубопроводу с помощью импульсной трубки.