Автоматические балансировочные клапаны

  • Обзор
  • Инструменты и приложения
  • Продукты
  • Документация
  • Чертежи
  • Обучение
  • Программное обеспечение
  • Видео
  • Примеры применения

Для двухтрубных систем отопления и охлаждения характерно изменение рабочих условий, обусловленное открытием и закрытием клапанов в зависимости от потребности в теплоснабжении или охлаждении. Вследствие этого расход и перепад давления в системе постоянно меняются.

В отсутствие точных измерений в таких системах наблюдаются неравномерное распределение тепла, шум при работе и низкая энергоэффективность. Автоматические балансировочные клапаны являются лучшим решением для систем такого типа. Установленные клапаны оптимизируют работу системы при любых возможных нагрузках путем регулирования перепада давления. Их использование вместе с предварительно настроенными клапанами, которые обеспечивают требуемый расход через каждый радиатор, контур системы «теплого пола» или оконечное оборудование системы охлаждения, обеспечивает оптимальное регулирование температуры, повышает энергоэффективность и снижает уровень шума в системе.

Компания Danfoss предлагает широкий выбор автоматических балансировочных клапанов, клапанов-партнеров и сопутствующих принадлежностей.

  • Регуляторы перепада давления типа APT и ASV-P для установки на обратном трубопроводе 
  • Клапаны-партнеры для установки на подающем трубопроводе типа ASV-BD, CDT и CNT
  • Комбинированные автоматические балансировочные клапаны, ограничители расхода и зональные клапаны типа AB-PM для установки на подающем трубопроводе

 

Особенности и преимущества

Сокращение числа жалоб

Обеспечение оптимальной балансировки при любых нагрузках, ведет к равномерному распределению тепла, отсутствию посторонних шумов в работающей системе, как результат, снижению числа жалоб.

Повышение точности регулирования температуры

Автоматическая балансировка повышает точность регулирования температуры в помещениях.

Энергосбережение

В системе исключается перерасход, значительно более эффективно расходуется тепловая энергия.

Сокращение затрат на пусконаладочные работы

Для настройки системы не требуется выполнять измерения, что значительно сокращает затраты на пусконаладочные работы.

Эффективное планирование проекта

Проекты могут разрабатываться и сдаваться поэтапно, что упрощает процесс планирования и реализации.

Преимущества автоматических балансировочных клапанов

Автоматическая балансировка - превосходное решение для улучшения работы системы отопления, одновременно позволяющее сократить затраты на ее эксплуатацию.

Инструменты и приложения

DanfossCAD

DanfossCAD

Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.

Продукты

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Балансировочные клапаны Русский Россия 17 сен, 2020 18.0 MB .pdf
Руководство по эксплуатации Балансировочный клапан APT Русский Россия 13 ноя, 2019 1.7 MB .pdf
Руководство по установке Балансировочный клапан ASV-BD инструкция Русский Россия 13 ноя, 2019 1.5 MB .pdf
Руководство по эксплуатации Балансировочный клапан CDT Русский Россия 13 ноя, 2019 327.2 KB .pdf
Руководство по эксплуатации Балансировочный клапан CNT Русский Россия 13 ноя, 2019 697.3 KB .pdf

Чертежи

Скачать файл Revit для автоматических балансировочных клапанов

Скачать файл Revit для автоматических балансировочных клапанов

Используйте готовые программные пакеты Revit, чтобы работать с изделиями Danfoss в программах двух- или трехмерного моделирования зданий.

Обучение

Программное обеспечение

Программное обеспечение Danfoss CO

Программное обеспечение Danfoss CO

Передовое программное обеспечение Danfoss CO поможет спроектировать и рассчитать идеальную систему для теплоснабжения или охлаждения с использованием изделий Danfoss.

Видео

Примеры применения

Вернуть вложения в капремонт поможет экономия

Вернуть вложения в капремонт поможет экономия

В Азове проведён капремонт жилого дома постройки начала 60-х годов прошлого века. Четырехэтажный жилой дом по улице Зои Космодемьянской имеет 25 квартир, на первом этаже находятся два магазина и парикмахерская. Общая площадь здания 1930 кв. метров. 

«Академический» — пример энергоэффективного города будущего

«Академический» — пример энергоэффективного города будущего

Район «Академический» в Екатеринбурге — один из первых российских проектов, основанных на комплексном подходе к ресурсосбережению. Площадь жилой застройки составит 9 млн кв. метров, а площадь социальной и коммерческой недвижимости — 4,2 млн кв. метров. Девелоперский проект реализует ГК «Кортрос». Первые дома сданы в конце 2009 года, полностью завершить строительство планируется к 2025 году.