• Обзор
  • Инструменты и приложения
  • Вопросы и ответы
  • Продукты
  • Чертежи
  • Документация

Danfoss Dynamic Valve™: простое решение для повседневных задач

Инновационный клапан Danfoss Dynamic Valve™ сочетает два устройства в одном. Он объединяет в себе термостатический радиаторный клапан и регулятор перепада давления для управления температурой и автоматического распределения теплоносителя в системе.

Встроенный регулятор устраняет перепады давления в двухтрубных отопительных системах. Используя клапан Dynamic Valve™, можно с легкостью создать полностью управляемую отопительную систему с автоматическим распределением теплоносителя.

Перейти в каталог>>

Для проектировщиков

Клапан Dynamic Valve™ порадует всех, кто занимается проектированием или расчетом двухтрубных отопительных систем. Он предоставляет все преимущества автоматического распределения теплоносителя с оптимальной регулировкой температуры.

Для монтажников

Одновременно с радиаторными клапанами вы устанавливаете и балансировочные клапаны. Чтобы ввести систему в эксплуатацию, необходимо лишь установить нужное максимальное значение расхода в каждом радиаторе.

Для владельцев зданий

Клапан Dynamic Valve™ подходит для использования в типичных жилых зданиях. Многие собственники, владельцы и другие пользователи часто сталкиваются с проблемами в отопительной системе: это может быть шум, неравномерный прогрев и высокие расходы на энергию. Использование клапана Dynamic Valve™ сделает помещение намного уютнее.

Особенности и преимущества

Конструкция «два в одном» для управления температурой и автоматического распределения теплоносителя

Встроенный регулятор перепада давления

Максимальный перепад давления составляет 60 кПа

Ограничение на объем потока 25–135 литров в час

Доступен в номинальных диаметрах DN 15/20

Доступные исполнения: прямое, угловое, угловое горизонтальное UK, левое угловое, правое угловое

Инструменты и приложения

DanfossCAD

DanfossCAD

Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.

Вопросы и ответы

Нет, клапан Dynamic Valve™ подходит только для двухтрубных отопительных систем.

Максимально допустимая разность давлений составляет 0,6 бар или 60 кПа.

Можно использовать любые датчики с RTR-подключением (RTRW, RAE, RAX, RTR-C, RAS-C2, RTR 7000, living by Danfoss). Однако клапаны Dynamic Valve™ должны устанавливаться только на подаче, поэтому не следует устанавливать термоэлементы FJVR.

Да, это можно сделать с помощью приложения Danfoss dP tool™. С его помощью можно определить, достигается ли разность давлений в 0,1 бар или 10 кПа. Чтобы получить фактическое значение объема потока, нужно посмотреть предустановленное значение в технических данных или в приложении Danfoss Pre-setting tool.

Клапан поддерживает постоянный заданный расход вне зависимости от перепадов давления в отопительной системе.

Система работает бесшумно, так как на конусе клапана поддерживается постоянное давление. Шум не появится, пока максимальная разность давления в системе ниже 0,6 бар или 60 кПа.

Клапан Dynamic Valve™ можно использовать со всеми стандартными устройствами, такими как:

  • прямое центральное отопление (необходимо установить регулятор перепада давления);
  • непрямое центральное отопление;
  • газовые котлы;
  • котлы на жидком топливе;
  • тепловые насосы.

Продукты

Простота измерений с приложением dP tool™

Для полноценной работы встроенного регулятора перепада давления требуется лишь одно условие. Общая разность давлений на клапане Dynamic Valve™ должны составлять 10 кПа. Если такая потеря давления достигается на самом дальнем от насоса клапане, система работает правильно. Чтобы проверить наличие требуемой разности давлений, используйте приложение dP tool™. Это уникальный и очень простой инструмент для измерения разности давлений.

Чертежи

Библиотека BIM

Скачайте наши BIM-модели для REVIT и начните работу с продуктами Danfoss в программах для трехмерного моделирования зданий, таких как Autodesk REVIT и MagiCad.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Техническое описание Динамический радиаторный клапан RA-DV Русский Россия 03 дек, 2019 294.7 KB .pdf
Каталог Радиаторные терморегуляторы и трубопроводная арматура для систем водяного отопления Русский Россия 04 янв, 2021 10.6 MB .pdf