Дисковые поворотные затворы

  • Обзор
  • Документация
  • Продукты
  • Инструменты и приложения

Дисковые поворотные затворы позволяют перекрывать поток в системах центрального отопления, ОВК или водоснабжения, в которых место под компоненты ограничено.

Danfoss VFY — это осевые дисковые поворотные затворы с заменяемым вкладышем из EPDM, который обеспечивает надежность работы и полную герметичность. Цельная ось со шлицами прочно соединяется с диском и защищает от выброса жидкости.

Перейти в каталог>>

Высококачественные стальные дисковые поворотные затворы SBFV составляют вместе с шаровыми клапанами Danfoss JIP™ серию затворных клапанов, разработанных специально для систем централизованного тепло- и холодоснабжения.

Danfoss SBFV — это трехэксцентриковые дисковые поворотные затворы с уникальной многослойной конструкцией седла, которая обеспечивает надежную работу и герметичность в обоих направлениях даже при высоких и низких температурах. В первую очередь они создавались как затворные клапаны, но могут использоваться и просто для управления потоком.

Сальниковая камера устроена по тому же принципу, что и в шаровых клапанах JIP™. Армированное углеродом уплотнение из PTFE не изнашивается со временем и может быть загерметизировано без снятия с трубопровода. На протяжении всего срока службы клапана наружные утечки исключены.

Особенности и преимущества

Долговечные антифрикционные подшипники обеспечивают герметичность и эффективную передачу крутящего момента

Предохранительное пружинное кольцо удерживает ось и упрощает техническое обслуживание

Вторичная герметизация для повышения безопасности

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Трубопроводная арматура Русский Россия 05 ноя, 2020 9.6 MB .pdf

Продукты

  • Шаровые краны — Danfoss
    Шаровые краны

    Шаровые краны позволяют перекрывать систему трубопроводов в здании. С их помощью можно разделить систему на секции, чтобы проводить техническое обслуживание и ремонт отдельных участков, не отключая всю систему и не опорожняя ее.

  • Фильтры

    Фильтры защищают чувствительное оборудование, такое как измерительные приборы, насосы и регулирующие клапаны, от инородных частиц в рабочей среде.

  • Обратные клапаны — Danfoss
    Обратные клапаны

    Обратные клапаны Danfoss NVD пропускают рабочую среду только в одном направлении.

Инструменты и приложения