Шаровые краны

  • Обзор
  • Документация
  • Вопросы и ответы
  • Продукты
  • Инструменты и приложения
  • Видео
  • Примеры применения

В любых системах отопления, теплоэлектроцентралях, распределительных сетях и подстанциях должна быть предусмотрена возможность перекрыть поток в системе.

Открывая и закрывая шаровые краны, можно разделить систему на секции, чтобы провести техническое обслуживание и ремонт отдельных участков, не останавливая и не опорожняя систему целиком.

Конструкция шаровых кранов Danfoss JIP обеспечивает оптимальную пропускную характеристику с помощью направляющих трубок и трубной вставки в шаре, которые устраняют кавитацию и снижают падение давления.

Перейти в каталог>>

В результате снижаются эксплуатационные расходы, выбросы CO2 и потребление энергии.

Высококачественные шаровые краны Danfoss разработаны специально для районных котельных, теплосетей, насосных станций.

Стальные шаровые краны с полностью сварным корпусом отвечают требованиям для систем водяного отопления и обеспечивают высокую надежность. Более того, шаровые краны подходят и для систем централизованного холодоснабжения.

Особенности и преимущества

До 30 % снижения затрат на электроэнергию и эксплуатацию благодаря уникальной конструкции шаровых кранов, которая уменьшает потери давления и энергопотребление насоса.

Предполагаемый срок службы сравним со сроком службы самого трубопровода, который составляет от 25 до 35 лет в зависимости от условий использования.

Надежное уплотнение, не требующее обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

Краны легко открываются благодаря уникальной системе высвобождения и отсутствию осевых нагрузок.

Внешняя герметичность в течение всего срока эксплуатации благодаря уникальной сальниковой камере из графита, которая предотвращает внешние утечки.

Тщательно разработанное пружинное устройство обеспечивает герметичность класса А и отсутствие внутренних утечек на протяжении всего срока службы крана.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра Стальные шаровые краны Русский Несколько 13 апр, 2015 1.2 MB .pdf
Каталог Трубопроводная арматура Русский Россия 05 ноя, 2020 9.6 MB .pdf

Вопросы и ответы

Шаровые краны разработаны специально для систем тепло- и холодоснабжения и не подходят для использования с такими рабочими средами, как нефть и газ. Клапаны допущены к использованию с жидкостями группы 2 (PED 97/23/EG).

Шаровые краны Danfoss JIP разработаны специально для систем тепло- и холодоснабжения. Проконсультируйтесь с местным торговым представителем компании Danfoss, чтобы получить информацию о других областях применения.

Шаровые краны используются как запорные и должны всегда находиться в полностью открытом или полностью закрытом положении. Если шаровой кран используется для регулировки потока, кавитация и возможные повреждения поверхности шара (частицами в рабочей среде) могут сократить срок службы крана и привести к нестабильности потока в системе.

Специально разработанная внутренняя конструкция шаровых кранов Danfoss JIP обеспечивает оптимальный поток рабочей среды с минимальными потерями давления. Благодаря пониженным потерям напора сокращается расход энергии на работу насоса, что ведет к снижению выбросов CO2.

Шаровые краны Danfoss JIP можно устанавливать в любом положении.

Продукты

  • Фильтры

    Фильтры защищают чувствительное оборудование, такое как измерительные приборы, насосы и регулирующие клапаны, от инородных частиц в рабочей среде.

  • Дисковые поворотные затворы — Danfoss
    Дисковые поворотные затворы

    Дисковые поворотные затворы позволяют перекрывать поток в системах центрального отопления, ОВК или водоснабжения, в которых место под компоненты ограничено.

  • Обратные клапаны — Danfoss
    Обратные клапаны

    Обратные клапаны Danfoss NVD пропускают рабочую среду только в одном направлении.

Инструменты и приложения

Видео

Примеры применения

Оборудование «Данфосс» помогает утилизировать избыточное тепло на «Ростовводоканале»

Оборудование «Данфосс» помогает утилизировать избыточное тепло на «Ростовводоканале»

АО «Ростовводоканал» обеспечивает водой 1,5 млн жителей Ростова-на-Дону и его городов-спутников. Ежедневное потребление составляет более 450 тыс. м3. Затем большая часть воды в виде стоков попадает в канализационную сеть. С целью улучшения экологической обстановки в регионе и оптимизации экономических показателей предприятие реализует проекты в рамках «Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» и инвестиционной программы «Чистый Дон».