• Обзор
  • Документация
  • Видео

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами водяного теплого пола, необходимо использовать комнатные регуляторы температуры.

Система Danfoss IconTM предоставляет продвинутые возможности управления. В ее состав входят комнатные термостаты, центральные устройства управления, модулей для расширения и различные принадлежности. Существует три вида систем:

  • беспроводная система;
  • 24-вольтная система;
  • 230-вольтная система.

Беспроводные и 24-вольтные системы используют один тип центрального устройства управления. Дополнительный радиомодуль позволяет создать беспроводную систему. В одной системе могут использоваться беспроводные и проводные (со связью по 24-вольтной шине) устройства. Расширительный модуль увеличивает диапазон технических возможностей и функций, особенно для систем охлаждения. Модуль приложения позволяет управлять системой через приложение Danfoss IconTM.

Комнатные термостаты выглядят как обычные выключатели и впишутся в любой интерьер. Модели, встраиваемые в стену, даже можно установить в подходящие рамки выключателей от таких производителей, как Busch-Jaeger, Gira, Berker и Merten, чтобы термостаты, выключатели и розетки идеально сочетались друг с другом.

Особенности и преимущества

Комнатные термостаты впишутся в любой интерьер: конструкция комнатных термостатов напоминает обычные выключатели и позволяет им вписаться в любой интерьер. Когда дисплей термостата не используется, он гаснет и становится практически невидимым.

Встраиваются в рамки выключателей: чтобы комнатные термостаты, выключатели и розетки идеально сочетались, термостаты можно встроить в рамки выключателей от известных производителей.

Автоматическая балансировка: гидравлическая увязка системы имеет важнейшее значение для повышения энергоэффективности. Автоматическая балансировка не требует предварительной настройки клапанов или коллекторов.

Расширенные возможности: модульная конструкция центральных устройств управления позволяет дополнять технические возможности системы. Среди них: регулировка температуры подачи по требованию, различные программы охлаждения и наладочные тесты, чтобы проверить работу системы.

Проводные и беспроводные устройства в одной системе: дополнительный радиомодуль позволяет 24-вольтному центральному устройству управления взаимодействовать с другими компонентами системы в беспроводном режиме. В одной системе можно комбинировать беспроводные термостаты и проводные модели, использующие для связи 24-вольтную шину.

Удаленное управление через приложение Danfoss IconTM: установив дополнительный модуль, вы сможете управлять системой через приложение Danfoss Icon. Время и температуру можно настраивать и задавать с любого мобильного устройства Apple или Android.

Danfoss Icon™ — комнатный термостат для теплого пола

Посмотрите, как хорошо термостат вписывается в любой интерьер, узнайте больше о представленных моделях и многое другое.

Подробнее о термостатах Danfoss Icon

Узнать больше о термостатах Danfoss IconTM можно на сайте: icon.danfoss.ru.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Техническое описание Модуль приложения Danfoss Icon™ Русский Несколько 15 янв, 2019 213.9 KB .pdf

Видео