Блок сетевого питания ИЭН-6
Источник электропитания предназначен для питания различных электронных устройств нестабилизированным напряжением постоянного тока.
Конструктивно источник выполнен в виде моноблока, предназначенного для монтажа на DIN-рейку шириной 35 мм (DIN EN60 715 TH35). Корпус источника изготовлен из трудногорючего ударопрочного пластика V-0 по UL-94.
Подключение сети питания и к питаемой нагрузке производится через винтовые клеммы.
Технические характеристики
напряжение питающей сети, В: 220±22
выходное напряжение, В: 12±0,6
максимальный ток нагрузки, мА: 150
размах пульсаций выходного напряжения, не более, В: 3
электрическая прочность изоляции, кВ (испытательное напряжение постоянного тока):
> вход-выход — 4,2
> вход-опорная поверхность (DIN-рейка) — 4,2
интервал рабочих температур, °С: –10...40
относительная влажность воздуха, %: до 93 (при температуре 25 °С)
атмосферное давление, мм рт. ст.: от 650 до 800
габаритные размеры:
> длина, мм, не более — 86
> ширина, мм, не более — 36
> высота, мм, не более — 60
источник безусловно устойчив к КЗ на выходе
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Средства учета тепловой энергии | Русский | Россия | 12 окт, 2020 | 8.7 MB |