Модули управления подпиткой PCM RP

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Программное обеспечение
  • Документация

Программный модуль PCM RP обеспечивает поддержку требуемого объема жидкости в основной системе за счёт ее подпитки.

При необходимости его можно доукомплектовать модулем расширения РСМ ЕХТ.

Функциональные возможности:

  1. Управление подпиточными насосами (до 2-х насосных агрегатов)
  2. Управление соленоидным клапаном
  3. Запуск подпитки в работу по сигналу от реле давления или от аналогового датчика
  4. Отслеживание сухого хода по реле давления
  5. Анализ перепад давления по сигналу от реле перепада давления на каждом насосе
  6. Отключение системы подпитки в случае прорыва в трубопроводе
  7. Мониторинг аварий насосов, датчиков, клапана, а также их индикация
  8. Возможность интеграции в систему диспетчеризации с помощью встроенного интерфейса RS-485 ModBUS RTU

Особенности и преимущества

Программное обеспечение разработано в России в соответствии с требованиями российского рынка

Для настройки контроллера можно использовать бесплатное ПО «РСМ Конфигуратор»

Настройки контроллера находятся под паролем для защиты от несанкционированного доступа

Вопросы и ответы

24В, поэтому дополнительно к контроллеру необходимо предусмотреть трансформатор тока

К одному контроллеру можно подключить только 1 модуль расширения

В линейки РСМ и РСМ PLUS аналоговые входы имеют ограничения по типам подключаемых датчиков, поэтому перед применением рекомендуется ознакомиться с техническим описанием.

Для изменения настроек с дисплея контроллера понадобится ввести пароль, который защищает от несанкционированного доступа (пароль указан в инструкции к модулю). Также возможно произвести настройку модуля с помощью бесплатной программы «РСМ Конфигуратор».

Зайдите в меню контроллера Сервис – Инфо модуля – Номер версии – 1.ХХ

Если номер версии контроллера отличается от номера версии в инструкции, напишите запрос c указанием кодового номера модуля и фактической версии прошивки на почту elbox@danfoss.com, и вам вышлют соответствующую инструкцию.

Программное обеспечение

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Руководство по эксплуатации Инструкция Модуль управления насосами подпитки PCM RP Русский Россия 15 окт, 2019 1.5 MB .pdf