Поворотные клапаны

  • Обзор
  • Документация

Поворотные клапаны Danfoss используются в следующих отопительных системах:

  • котельные;
  • солнечные электростанции;
  • тепловые насосы;
  • системы со смешением и разделением потоков;
  • системы приоритетного регулирования.

Поворотные клапаны предназначены для регулирования расхода и температуры в системах отопления, где допустим определенный уровень утечек и не требуются строго заданные характеристики регулирования.

Специалисты компании Danfoss разработали уникальный индикатор положения, который упрощает установку и ввод в эксплуатацию. Индикаторы положения клапана можно увидеть сверху или сбоку как при установленном, так и при снятом приводе. Это экономит время при установке и вводе в эксплуатацию.

Благодаря новой усовершенствованной конструкции поворотные клапаны Danfoss отличаются наименьшим уровнем утечек в своем классе. Компания Danfoss рекомендует серию iMCV™ — интеллектуальные регулирующие клапаны нового поколения с электроприводом. Они отличаются высочайшей герметичностью и превосходной управляемостью, имеют функцию устранения колебаний давления, монтируются без использования инструментов, имеют один привод для типоразмеров с DN 15 по 80 и герметичную конструкцию (отсутствие утечек).

Особенности и преимущества

Самый низкий уровень утечек в своем классе, уникальный регулируемый индикатор положения для упрощения установки и ввода в эксплуатацию

Приводы AMB отличаются быстротой срабатывания, универсальностью и не требуют обслуживания: это самые высококачественные приводы на рынке

Простой ввод в эксплуатацию благодаря наглядному индикатору положения клапана

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Регулирующие клапаны и электрические приводы Русский Россия 17 сен, 2020 31.3 MB .pdf