Приводы для регулирующих клапанов

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Документация
  • Видео
  • Инструменты и приложения

Использование электроприводов и регулирующих клапанов Danfoss обеспечивает новый уровень удобства благодаря превосходным характеристикам и высокой точности регулирования. Улучшенная защита от перегрузки снижает риски и обеспечивает бесперебойную работу привода в системе.

Регулирующие клапаны с электроприводом обеспечивают стабильное и точное регулирование расхода воды. Это, в свою очередь, оптимизирует управление температурным режимом и ведет к повышению уровня комфорта для конечных потребителей. Оптимальный диапазон регулирования и быстрое время отклика на изменение расхода горячей воды для бытовых нужд — это лишь некоторые из особенностей, которые обеспечивают наилучшие характеристики регулирования.

Особенности привода:

  • Устранение колебаний давления в системе
  • Большой диапазон регулирования
  • Ограничение хода
  • Комбинированные характеристики
  • Возможность изменения характеристик регулирования (приводы серии 65X)

Особенности и преимущества

Простота выбора, установки, выполнения пусконаладочных работ и технического обслуживания экономит время, средства и сокращает трудозатраты

Встроенная функция защиты электродвигателя от перегрева и перегрузки

Светодиодные индикаторы помогают выполнить монтаж изделий серии РК и ЭП и пусконаладочные работы за меньшее время и с меньшими усилиями

Вопросы и ответы

Обозначения AMV или AME указывают, каким способом осуществляется управление приводом. Буквами AMV обозначается двух- или трехпозиционное управление приводом, а буквами AME — управление приводом с помощью аналогового сигнала. Это очень важное различие, так как для конкретной системы может не подойти привод с тем или иным типом управления.
Управляемые модулирующим сигналом приводы AME подходят для точного регулирования расхода, так как в них реализован сигнал обратной связи. Они выполняют очень точное позиционирование в соответствии с сигналом, полученным от контроллера. Кроме того, приводы AME (иногда их также называют приводами электронного типа) имеют больше функций в настройках DIP-переключателей, отличаются гораздо большей эксплуатационной гибкостью и наличием различных вариантов управления.
Обычно в приводах AMV по умолчанию нет активного обратного сигнала, кроме случаев, когда в них установлен потенциометр. Они не отличаются очень высокой точностью регулирования расхода, но могут стать очень хорошим решением, если удовлетворяют всем требованиям клиента.

Подходящей заменой в настоящее время являются приводы AME 655 или AME 55. В будущем также можно будет использовать привод AME 685.
Техническое описание приводов AMB 162/182 см. по ссылке: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/

Большинство приводов не работают от источников переменного и постоянного тока, так как в них используется технология синхронных электродвигателей. С появлением новых электродвигателей BLDC эта технология может использоваться и для приводов переменного или постоянного тока благодаря так называемому последовательному соединению между статором и ротором электродвигателя.
Приводы такого типа, например AME 435 и AME 655/658, могут работать от источника переменного или постоянного тока, но каждая из моделей привода работает от источника питания только одного из этих типов (24 В или 230 В). Если в системе имеется источник питания постоянного тока и привод переменного тока, рекомендуется найти подходящую замену такому приводу или установить в системе инвертор.
Техническое описание приводов AME 435 см. по ссылке: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/

Вспомогательные переключатели устанавливаются в приводе и посылают сигнал принимающему устройству (это может быть другой привод, котел, насос или регулятор), когда достигнута определенная точка в перемещении привода. Обычно это происходит в конечном положении (привод полностью открыт или закрыт).

Функция безопасности предусмотрена в приводах в соответствии с требованиями законодательства или заказчика. Она обеспечивает закрывание или открывание клапана в случае сбоя питания. При отключении питания клапан становится неуправляемым. Это может привести к катастрофическим последствиям для системы или предприятия. Что еще более важно, такая ситуация может представлять опасность для всех людей, находящихся рядом с клапаном, так как вода в системе под давлением может иметь температуру выше 130 °C.
Функция безопасности позволяет автоматически закрывать или открывать клапан (под действием пружины внутри привода) при каждом отключении питания. Обозначение SD означает, что усилие пружины прилагается по направлению вниз, в результате чего привод перемещается в крайнее нижнее положение, обозначение SU — что усилие пружины прилагается по направлению вверх, в результате чего привод перемещается в крайнее верхнее положение. Обе модели представлены в номенклатуре изделий Danfoss.
См. номенклатуру приводов: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/

ДА, можно. Обычно приводы имеют линейную характеристику, но в новых приводах серии AME, например в приводах AME 435 и AME 655/658, имеется возможность изменять характеристику привода с помощью настроек DIP-переключателя. Дополнительные сведения по этому вопросу см. в техническом описании.

Во всех приводах серии AME имеется возможность выбора в настройках DIP-переключателя входного сигнала управления — либо сигнала напряжения от регулятора (U), либо сигнала тока от регулятора (I). Существует также дополнительная опция: сигнал управления приводом от контроллера — 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА.

Скорость приводов с синхронными электродвигателями фиксируется на частоте источника питания 230 В переменного тока. Для увеличения скорости привода необходимо использовать источник питания с частотой 60 Гц. Однако не рекомендуется использовать такое решение, так как невозможно определить, насколько быстрее фактически перемещается привод.
Рекомендуем выбирать приводы серии AME производства Danfoss с технологией электродвигателя BLDC, так как в них реализована возможность выбора скорости в настройках DIP-переключателя. Например, скорость перемещения приводов AME 655/658 может составлять 2 с/мм или 6 с/мм в зависимости от настроек DIP-переключателя. Обратитесь в региональный офис продаж, чтобы узнать, в каких приводах имеется функция выбора скорости перемещения.

Часто бывает, что величина хода привода больше, чем у клапана. В приводах Danfoss реализован протокол самостоятельной настройки для ввода в эксплуатацию. С его помощью происходит автоматическое определение конечных положений клапана, на котором установлены приводы. Эти положения «запоминаются» приводом, и величина его хода устанавливается в зависимости от величины хода клапана. Это позволяет значительно сократить время и усилия при установке привода на клапане и его вводе в эксплуатацию.

Да, при совместном использовании этих изделий необходим переходник, так как горловина клапана имеет конструкцию, отличную от конструкции изделий типоразмера DN 65-80. В этом случае для монтажа привода на клапан необходимо установить переходник 065Z0312.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Регулирующие клапаны и электрические приводы Русский Россия 17 сен, 2020 31.3 MB .pdf

Видео

Инструменты и приложения

Руководство по применению