VLT® Soft Starter MCD 600

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Документация
  • Применения

Превосходные показатели плавного пуска в системах с фиксированной скоростью

Объединяя в себе новейшие разработки в сфере управления и защиты и более высокий уровень интеллектуальных возможностей, устройство плавного пуска VLT® Soft Starter MCD 600 идеально подходит для использования в системах с фиксированной скоростью.

MCD 600 обеспечивает уникальную гибкость при установке благодаря широкому выбору коммуникационных плат на базе последовательного интерфейса и Ethernet, специализированных смарт-карт и поддержке восьми языков.

Встроенный байпас обеспечивает чрезвычайно высокую эффективность и работу без гармонических искажений на максимальных оборотах, снижая энергопотребление и требуемую мощность охлаждения. Использование этого оборудования значительно упростилось благодаря таким новым возможностям, как функция очистки насоса, режим PowerThrough и планирование по календарю/времени. Кроме того, усовершенствованная защита двигателя и устройства плавного пуска обеспечивает более продолжительное время безотказной работы.

Напряжения питания и диапазоны мощности

Диапазон значений напряжения сети

  • 3 x 200–525 В перем. тока (T5)
  • 3 x 380–690 В перем. тока (T7)

Диапазон тока и корпус

  • IP20: 20–129 А (номинал)
  • IP00: 144–579 А (номинал)

Технические характеристики и преимущества

Функция очистки насоса помогает удалить мусор с рабочего колеса без каких-либо дополнительных устройств

Обеспечивается регистрация до 348 отдельных событий. Экранные QR-коды предоставляют информацию о серийном номере и событиях

Простой доступ к операционным данным и сокращение времени запуска и обновления за счет встроенного порта USB

Повышенная надежность и более длительное время бесперебойной работы вследствие комплексной защиты двигателя и контроллера

Гибкие возможности применения в системах с низкой скоростью за счет функции фиксации частоты

Более длительное время бесперебойной работы благодаря режиму PowerThrough, который предназначен для управления двухфазным режимом при повреждении одной из трех фаз, например при коротком замыкании

Простота соединения устройства плавного пуска с Ethernet-сетями, такими как PROFINET и EtherNet/IP

Быстрое и удобное программирование благодаря наличию трех систем меню (быстрое меню, настройка применения и главное меню), четырехстрочного графического дисплея и логично скомпонованной клавиатуры

Адаптивное управление ускорением (AAC) — устройство плавного пуска автоматически адаптируется к выбранному профилю пуска и остановки

Сокращение затрат на монтаж и увеличение срока службы двигателя за счет применения торможения постоянным током, равномерно распределяемого по трем фазам

Встроенные байпасные контакторы и регулируемые шины, обеспечивающие как верхний, так и нижний ввод, позволяют экономить место, уменьшить расходы на проводку и облегчить переоборудование

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или ценового предложения по этому устройству плавного пуска.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Installation guide - AN Ethernet/IP Card, MCD 600 IG английский Несколько 01 дек, 2020 9.2 MB PDF
Installation guide - AN Modbus TCP Card, MCD 600, IG английский Несколько 01 дек, 2020 9.2 MB PDF
Installation guide - AN PROFINET Card MCD 600 Installation Guide английский Несколько 01 дек, 2020 9.1 MB PDF
Operating guide - AQ VLT® Soft Starter MCD 600 Русский Несколько 03 июл, 0004 3.9 MB PDF
Fact sheet - AM VLT® Soft Starter MCD 600 английский Несколько 04 янв, 2019 436.5 KB PDF
Fact sheet - AM VLT® Soft Starter MCD 600 английский Соединенные Штаты 04 янв, 2019 432.4 KB PDF
Operating guide - AQ VLT® Soft Starter MCD 600 английский Несколько 01 дек, 2020 9.3 MB PDF
Fact sheet - AM VLT® Soft Starter MCD 600 английский Соединенные Штаты 12 июл, 2019 475.9 KB PDF
Installation guide - AN VLT® Soft Starter MCD 600 DeviceNet Card Русский Несколько 03 янв, 0004 1.8 MB PDF
Installation guide - AN VLT® Soft Starter MCD 600 DeviceNet Card английский Несколько 01 окт, 2018 1.7 MB PDF
Installation guide - AN VLT® SOFT STARTER MCD 600, Remote Русский Несколько 03 окт, 0006 1.0 MB PDF
Installation guide - AN VLT® SOFT STARTER MCD 600, Remote английский Несколько 01 июн, 2018 1.0 MB PDF
Installation guide - AN VLT® Soft Starter MCD600 Modbus RTU Card Русский Несколько 03 фев, 0005 1.8 MB PDF
Installation guide - AN VLT® Soft Starter MCD600 Modbus RTU Card английский Несколько 01 окт, 2018 1.8 MB PDF
Installation guide - AN VLT® Soft Starter MCD600 PROFIBUS Card Русский Несколько 03 апр, 0004 1.8 MB PDF
Installation guide - AN VLT® Soft Starter MCD600 PROFIBUS Card английский Несколько 01 сен, 2018 17.4 MB PDF
Brochure - AD VLT® Soft Starter Selection Guide Русский Несколько 01 мар, 2021 1.3 MB PDF
Brochure - AD VLT® Soft Starter Selection Guide английский Несколько 01 янв, 2021 1.3 MB PDF
Installation guide - AN VLT® SoftStarter MCD600 PumpingSmartCard Русский Несколько 03 окт, 0006 2.0 MB PDF
Installation guide - AN VLT® SoftStarter MCD600 PumpingSmartCard английский Несколько 01 окт, 2018 1.9 MB PDF

Применения

Центробежные насосы и вентиляторы, конвейеры, дробилки, шлифовальные станки, смесители, компрессоры, центрифуги, измельчители и пилы.

  • Преобразователи частоты для компрессоров
    Преобразователи для промышленных компрессоров

    Управление числом оборотов с помощью преобразователей частоты позволяет снизить энергопотребление при работе компрессора на низких скоростях. 

  • Преобразователи частоты для компрессоров
  • Преобразователи частоты для компрессоров
    Преобразователи частоты для компрессоров в жилых зданиях

    Управление числом оборотов позволяет регулировать температурный режим охладителей по постоянному давлению, благодаря чему расходуемая мощность согласуется с фактическими потребностями, определяемыми на основе показаний температурных датчиков в системе. Управление числом оборотов выгодно, когда компрессор работает в течение длительного времени при частичной нагрузке. Работа систем на более низкой скорости позволяет потреблять меньше электроэнергии, благодаря чему снижаются эксплуатационные расходы. Кроме того, вследствие устранения функциональной избыточности как компрессора, так и системы в целом, уменьшаются затраты на их монтаж.

  • Преобразователи частоты для насосов

    Повысьте производительность своей системы, продлите срок службы оборудования и защитите от утечек за счет оптимизации работы насоса с помощью преобразователей частоты Danfoss.