Эффективная защита двигателя при экономии энергии
Комплексное решение для плавного пуска и останова трехфазных асинхронных двигателей, увеличивающее время работы без простоев и снижающее требования к техническому обслуживанию.
За счет интеграции устройств плавного пуска в двигатели переменного тока достигается экономия энергии, пространства и затрат, а также увеличивается срок службы системы благодаря уменьшению износа двигателей, кабелей питания и электрической распределительной системы. Также устраняется необходимость в фильтрах и экранированных кабелях, так как устройства плавного пуска генерируют нулевые гармоники.
Напряжения питания и диапазоны мощности
- 3 x 200–690 В ... 7,5–850/2400 кВт (1600 А)
*Подключение по схеме «внутри треугольника»
- 24 В пост. или 110–240 В перем. тока
Особенности и преимущества
Простота соединения устройства плавного пуска с Ethernet-/IP-сетями, например системами на базе ПЛК Rockwell
Быстрое и удобное программирование благодаря наличию трех систем меню (быстрое меню, настройка применения и главное меню), четырехстрочного графического дисплея и логично скомпонованной клавиатуры
Возможность выбора оптимального профиля разгона и останова для конкретного применения с помощью функции адаптивного управления разгоном (AAC)
Благодаря наличию тепловой модели второго порядка двигатели могут использоваться на полную мощность без риска повреждения из-за перегрузки
Сокращение затрат на монтаж и увеличение срока службы двигателя за счет применения торможения постоянным током, равномерно распределяемого по трем фазам
Регулируемые шины, обеспечивающие как верхний, так и нижний ввод, позволяют экономить место, уменьшить расходы на проводку и облегчить переоборудование
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или ценового предложения по этому устройству плавного пуска.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Case story - AE | CT Offshore ROV for cabling | английский | Несколько | 28 май, 2019 | 498.1 KB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | Русский | Несколько | 28 май, 2019 | 1.8 MB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | английский | Несколько | 20 мар, 2019 | 1.7 MB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | английский | Соединенные Штаты | 01 ноя, 2019 | 1.5 MB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Coverage | английский | Соединенные Штаты | 13 июл, 2017 | 322.4 KB | |
Brochure - AD | DrivePro® Life Cycle Services | английский | Несколько | 28 дек, 2018 | 2.5 MB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Service | английский | Соединенные Штаты | 13 июл, 2017 | 322.7 KB | |
Brochure - AD | Ecodesign - meet requirements | английский | Несколько | 01 июн, 2020 | 1.1 MB | |
Brochure - AD | Ecodesign flyer | английский | Несколько | 01 ноя, 2019 | 406.7 KB | |
Brochure - AD | Energy efficiency - 3 questions | английский | Несколько | 10 май, 2016 | 253.6 KB | |
Operating guide - AQ | EtherNet/IP Module | Русский | Несколько | 03 апр, 0013 | 8.8 MB | |
Operating guide - AQ | EtherNet/IP Module | Русский | Несколько | 03 дек, 0010 | 8.8 MB | |
Installation guide - AN | EtherNet/IP Module | английский | Несколько | 01 май, 2017 | 10.2 MB | |
Installation guide - AN | EtherNet/IP Module | английский | Несколько | 01 май, 2017 | 8.0 MB | |
Installation guide - AN | Finger Guards | английский | Несколько | 20 апр, 2016 | 544.7 KB | |
Brochure - AD | Mining & minerals applications | Русский | Несколько | 28 сен, 2016 | 2.0 MB | |
Brochure - AD | Mining & minerals applications | английский | Несколько | 20 сен, 2016 | 2.0 MB | |
Brochure - AD | Mining & minerals applications | английский | Соединенные Штаты | 19 фев, 2019 | 6.2 MB | |
Installation guide - AN | Modbus TCP Module | Русский | Несколько | 01 фев, 2018 | 8.1 MB | |
Installation guide - AN | Modbus TCP Module | английский | Несколько | 01 окт, 2017 | 7.3 MB | |
Brochure - AD | Motor technology - free choice | английский | Несколько | 10 май, 2016 | 877.6 KB | |
Installation guide - AN | PROFINET Modulet | Русский | Несколько | 12 фев, 2018 | 6.9 MB | |
Installation guide - AN | PROFINET Modulet | английский | Несколько | 01 ноя, 2017 | 6.2 MB | |
Installation guide - AN | VLT® MCD 500 PCB Replacement Procedure | английский | Несколько | 19 янв, 2010 | 2.6 MB | |
Installation guide - AN | VLT® MCD Control Panel LCP 501 | английский | Несколько | 07 сен, 2011 | 446.2 KB | |
Operating guide - AQ | VLT® MCD DeviceNet Module | английский | Несколько | 24 янв, 2012 | 442.8 KB | |
Operating guide - AQ | VLT® MCD Modbus Module | английский | Несколько | 14 мар, 2012 | 1.7 MB | |
Operating guide - AQ | VLT® MCD Profibus Module | английский | Несколько | 01 сен, 2009 | 538.0 KB | |
Operating guide - AQ | VLT® MCD Remote | английский | Несколько | 01 сен, 2009 | 1.1 MB | |
Installation guide - AN | VLT® MCD USB Modules | английский | Несколько | 20 ноя, 2020 | 1.0 MB | |
Operating guide - AQ | VLT® Soft Starter MCD 500 | Русский | Несколько | 03 ноя, 0008 | 7.9 MB | |
Fact sheet - AM | VLT® Soft Starter MCD 500 | английский | Несколько | 22 мар, 2019 | 185.6 KB | |
Operating guide - AQ | VLT® Soft Starter MCD 500 | английский | Соединенные Штаты | 01 мар, 2018 | 7.4 MB | |
Operating guide - AQ | VLT® Soft Starter MCD 500 | английский | Несколько | 01 мар, 2018 | 7.3 MB | |
Brochure - AD | VLT® Soft Starter Selection Guide | Русский | Несколько | 01 мар, 2021 | 1.3 MB | |
Brochure - AD | VLT® Soft Starter Selection Guide | английский | Несколько | 01 янв, 2021 | 1.3 MB |
Применения
Центробежные насосы и вентиляторы, конвейеры, дробилки, шлифовальные станки, смесители, компрессоры, центрифуги, измельчители и пилы.
-
Преобразователи частоты для компрессоров в жилых зданиях
Управление числом оборотов позволяет регулировать температурный режим охладителей по постоянному давлению, благодаря чему расходуемая мощность согласуется с фактическими потребностями, определяемыми на основе показаний температурных датчиков в системе. Управление числом оборотов выгодно, когда компрессор работает в течение длительного времени при частичной нагрузке. Работа систем на более низкой скорости позволяет потреблять меньше электроэнергии, благодаря чему снижаются эксплуатационные расходы. Кроме того, вследствие устранения функциональной избыточности как компрессора, так и системы в целом, уменьшаются затраты на их монтаж.
Программное обеспечение
Тип | Название | Язык | Обновлено | Версия | Состояние | Загрузить | Тип файла |
---|