Специально разработаны для промышленных систем
Изделия серии SVL Flexline™ удовлетворяют требованиям, предъявляемым к промышленным системам охлаждения во всем мире.
Основная отличительная черта серии SVL — универсальность клапанов. В них реализованы различные функции и используются корпуса всего двух базовых типов — прямоточный и угловой. Такое простое решение обеспечивает удобство использования и экономию времени в различных технологических процессах.
Арматура Danfoss серии Flexline™ помогает обеспечить долговечность систем и сокращает выбросы в результате утечек. Клапаны требуют минимальных затрат в течение всего срока службы и сертифицированы для использования с хладагентами с низким ПГП.
Особенности и преимущества
Предназначены для эксплуатации в широком диапазоне температур: от –60 до +150 °C (от –76 до 302 °F)
Рассчитаны на рабочее давление до 52 бар (754 psi)
Один стандартный корпус позволяет быстро и просто менять функциональное назначение
Модульная конструкция и взаимозаменяемые запасные части обеспечивают быстрое и простое обслуживание
Плавное открывание и закрывание при чрезвычайно высокой надежности

Справочное руководство
Справочное руководство Danfoss призвано помочь в решении вопросов, связанных с эксплуатацией промышленных систем охлаждения. Информация и примеры, приведенные в руководстве, помогут разобраться, как работают те или иные средства регулирования, и определить, какое оборудование оптимально подойдет для конкретной системы охлаждения.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Руководство по применению | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | арабский; болгарский; чешский; датский; немецкий; греческий (современная); английский; испанский, кастильский; эстонский; персидский; финский; французский; ирландский; иврит (современная); хинди; хорватский; венгерский; индонезийский; исландский; итальянский; японский; казахский; корейский; литовский; латышский; македонский; норвежский букмол; голландский, фламандский; польский; португальский; румынский, молдавский, молдавский; Русский; словацкий; словенский; сербский (RS); шведский; тамильский; тайский; турецкий; украинский; вьетнамский; китайский (CN) | Несколько | 06 окт, 2020 | 17.3 MB | |
Брошюра | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the Flexline product range) | Русский | Несколько | 27 ноя, 2014 | 728.5 KB | |
Руководство по применению | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Русский | Несколько | 21 мар, 2018 | 12.5 MB |