Регулирующие клапаны ICV Flexline™

  • Обзор
  • Документация
  • Инструменты и приложения
  • Продукты

Надежное, безопасное и экологичное решение

Клапаны Danfoss ICV Flexline™ позволяют создавать надежные, безопасные и экологичные решения сегодня — и в будущем. Линейка изделий включает в себя регулирующие клапаны ICS с пилотным управлением, приводные регулирующие клапаны ICM и двухступенчатые электромагнитные клапаны ICLX. Во всех моделях клапанов используется один и тот же тип корпуса, что обеспечивает непревзойденную универсальность.

Модульный принцип значительно упрощает процесс конструирования клапана, повышает энергоэффективность и позволяет снизить время простоя. Все клапаны рассчитаны на максимальное рабочее давление до 52 бар (754 psi) и эффективную работу в системах с CO₂, а также хладагентами высокого давления, которые еще только разрабатываются.

ICV Flexline™ — одна платформа изделий для различных регулирующих систем.

Брошюра о регулирующих клапанах ICV Flexline для промышленных систем охлаждения

Сокращение затрат в течение срока службы, большая экономия средств и свобода при проектировании

Регулирующие клапаны ICV Flexline™ разработаны не только с целью обеспечения экономии и свободы при проектировании: они также обеспечивают надежное, безопасное и экологическое решение сегодня — и в будущем.

Особенности и преимущества

Рассчитаны на давление до 52 бар (754 psi) при температуре от –60 до +120 °C (от –76 до 248 °F)

Подходят для использования в системах с аммиаком, CO₂ и другими негорючими хладагентами

 Низкое энергопотребление

Повышенная производительность и надежность системы

Снижение вероятности утечек до 80 % благодаря использованию магнитной муфты и отсутствию динамического уплотнения

Снижение затрат на обслуживание

Легкие компактные клапаны только со сварными соединениями

Охлаждение аммиаком в промышленных холодильных камерах — Danfoss

Перевод систем охлаждения на аммиак с помощью клапанов ICV Flexline™

Для успешной работы в сложных экономических условиях розничным магазинам необходимы проверенные на практике решения. Крупная торговая сеть со 190 магазинами на Среднем Западе США установила в одном из своих распределительных центров отлично зарекомендовавшую себя холодильную установку — экологичную аммиачную систему, в которой используется клапанные станции Danfoss ICV Flexline™.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Русский Несколько 04 апр, 2016 4.3 MB .pdf

Инструменты и приложения

Приложение по промышленным системам охлаждения Industrial Refrigeration Application Tool — Danfoss

Industrial Refrigeration Application Tool

Хотите узнать больше о промышленных аммиачных системах охлаждения? Программа IR Application Tool представляет собой интерактивную презентацию в PowerPoint, которая подробно представляет устройство двухступенчатой аммиачной холодильной установки. При нажатии на конкретный участок установки на экран выводятся детальные чертежи с вырезом и пояснительная информация по конкретной запорно-регулирующей арматуре, необходимой для этого участка. Программа также содержит полезные ссылки на техническую литературу, анимации и видео о продукции.

Продукты

  • Двухступенчатые электромагнитные клапаны ICLX Flexline™ — Danfoss
    Двухступенчатые электромагнитные клапаны ICLX Flexline™

    Новые клапаны линейки ICLX дополняют ассортимент изделий, представленных в серии ICV Flexline™ от Danfoss. Клапаны линейки ICLX представляют собой основные двухступенчатые клапаны с пилотными электромагнитными клапанами.

  • Приводные клапаны ICM Flexline™ — Danfoss
    Приводные клапаны ICM Flexline™

    Благодаря малому весу и компактной конструкции приводные клапаны ICM из серии ICV Flexline™ очень просты в установке, обслуживании и эксплуатации.

  • Изделия линейки ICS Flexline производства Danfoss для промышленных систем охлаждения
    Сервоприводные клапаны ICS Flexline™

    Благодаря малому весу и компактной конструкции сервоприводные клапаны с пилотным управлением серии ICS, представленные в линейке Danfoss ICV Flexline™, очень просты в установке, обслуживании и эксплуатации.

  • ICV Flexline™  with flanges - Danfoss
    ICV Flexline™ with flanges

    The ICV with flanges is available in five sizes: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM and ICV 65 PM.

  • Двухступенчатый электромагнитный клапан ICSH Flexline™ производства Danfoss
    Двухступенчатый электромагнитный клапан ICSH Flexline™

    Оттайка горячим газом — очень распространенный и эффективный метод, который используется в промышленных системах охлаждения. При разработке системы нужно тщательно выбирать подходящие технологии и конструктивные особенности, чтобы предотвратить риски для производственной безопасности, причиной которых могут стать даже незначительные изменения условий эксплуатации.