Инновационная конструкция пластин улучшает теплообмен
Микропластинчатый теплообменник (MPHE) идеально подходит для тепловых насосов, чиллеров и прецизионных систем с одним или двумя контурами мощностью до 400 кВт / 115 TR. Инновационная конструкция пластин улучшает теплообмен в конденсаторах и испарителях, позволяя повысить энергоэффективность и снизить объем заправки используемого хладагента.
Последней инновацией компании Danfoss стали микропластинчатые теплообменники Z-образной конструкции — высокоэффективные испарители. Оребрение пластин способствует асимметричной циркуляции хладагента по контуру в форме буквы Z, что позволяет увеличить площадь поверхности и эффективность теплообмена.
Особенности и преимущества
Компактная конструкция, вес уменьшен на 30 % *
Сокращение объема хладагента в системе на 20 %*
Увеличение теплообмена на 40 %*
Подходит для использования с различными хладагентами
* Показатели для Z-образной конструкции по сравнению с теплообменником MPHE обычной конструкции при одинаковых условиях.

Программное обеспечение для подбора теплообменников
Независимо от области применения, новое программное обеспечение Hexact 5 для подбора теплообменников поможет выбрать подходящий теплообменник. Используя это ПО, вы всегда будете иметь доступ к новейшей продукции компании Danfoss и функциям программного обеспечения.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Техническое описание | D22 пластинчатые теплообменники на основе микроканальной технологии MPHE | Русский | Несколько | 17 апр, 2013 | 274.1 KB | |
Техническое описание | D55 пластинчатые теплообменники на основе микроканальной технологии MPHE сэкономьте своё время и деньги | Русский | Несколько | 17 апр, 2013 | 277.8 KB | |
Техническое описание | D62 пластинчатые теплообменники на основе микроканальной технологии MPHE сэкономьте своё время и деньги | Русский | Несколько | 17 апр, 2013 | 281.5 KB | |
Руководство по применению | Руководство по подбору_BPHE_MPHE | Русский | Россия | 01 июл, 2019 | 8.3 MB |