Компрессорно-конденсаторные агрегаты

  • Обзор
  • Номенклатура продукции
  • Избегайте подделок
  • Документация
  • Программное обеспечение

Широкий выбор для различных сегментов рынка

Компрессорно-конденсаторные агрегаты Danfoss сочетают в себе эффективность, надежность, простоту установки и низкий уровень шума и предназначены для таких областей применения, как охладители молока, холодильные камеры, камеры брожения, холодильное оборудование в столовых, ресторанах и больницах.

Продуманные компоненты и конструкция, направленные на снижение затрат на установку и обслуживание, позволяют сэкономить время и деньги, повышают эффективность установки и снижают ее воздействие на окружающую среду.

Мы поставляем компрессорно-конденсаторные агрегаты на различные рынки, и модели серий Optyma™ и Optyma™ Slim Pack разработаны так, чтобы учесть их потребности.

 

Брошюры о компрессорно-конденсаторных агрегатах Danfoss Optyma

Надежные компрессорно-конденсаторные агрегаты для любых областей применения

Компрессорно-конденсаторные агрегаты серии Optyma™ изготавливаются специально для различных областей применения. Прочитайте брошюры, чтобы найти нужное решение.

Номенклатура продукции

Избегайте подделок

Выявление подделок продукции Danfoss и борьба с их распространением

Подделки могут навредить репутации вашей компании

Поддельная продукция подрывает репутацию как вашего бизнеса, так и нашей компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение подделок. Узнайте, как проверить, что приобретаемое вами изделие является оригинальной и качественной продукцией компании Danfoss.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Catalogue - Optyma Slim Pack - RU- 50 Hz Русский Несколько 12 апр, 2016 2.1 MB .pdf

Программное обеспечение

Coolselector®2

Верный выбор — Coolselector®2

Приложение Coolselector®2 обеспечивает выполнение неискаженных расчетов при подборе компонентов для систем охлаждения и кондиционирования на основе заданных пользователем требований или исходя из стандартных условий эксплуатации.