Энергоэффективные и экологичные интеллектуальные холодильные компрессоры для различных задач
Компания Danfoss уделяет особое внимание эффективности и экологичности интеллектуальных компрессоров для применения в коммерческом оборудовании, таком как холодильные камеры, витрины, ледогенераторы, торговые холодильники со стеклянной дверью, технологическое охлаждение и т. д. Они сертифицированы для использования с хладагентами обладающими низким коэффициентом глобального потепления GWP и поэтому соответствуют европейским нормативным требованиям к хладагентам, таким как F-Gas.
Они предназначены для холодильных систем и систем кондиционирования с использованием хладагентов R404A и R507A, R407C, R22, а также хладагентов с пониженным коэффициентом глобального потепления GWP: R134a, R407A/R407F, R448A, R449A и R452A. В ассортименте поршневых компрессоров Danfoss Maneurop представлены модели мощностью от 1 до 20 кВт (1,5–26 л. с.)
Поршневые холодильные компрессоры Danfoss для малых коммерческих применений поставляются в широком диапазоне холодопроизводительности. Низкое энергопотребление компактных герметичных поршневых компрессоров позволяет сократить расходы на эксплуатацию, а невысокий уровень шума обеспечит комфортные условия как на территории владельца оборудования, так и на соседних участках. Холодильные компрессоры имеют сертификаты UL, VDE, CCC и EAC (Евразийского соответствия) и могут использоваться с хладагентами R134a, R404A/R507A, R407C, R290 и R600a.
Компрессоры DC предназначены для работы с постоянным током (DC), например в холодильных системах телекоммуникационного оборудования и гелиоустановок, а также в передвижных охлаждающих устройствах. Для холодильных систем мощностью от 7 до 800 Вт достаточно одиночного компрессора; сдвоенный компрессор обеспечит мощность до 1,6 кВт.
Особенности и преимущества
Широкий диапазон мощности — от 0,2 до 20 кВт (до 26 л. с.) — для холодильных систем
Сертификация для использования с новейшими хладагентами в соответствии с актуальными нормативными требованиями
Включает спиральные и поршневые модели
Модели для переменного и постоянного тока
Избегайте подделок

Подделки могут навредить репутации вашей компании
Поддельная продукция подрывает репутацию как вашего бизнеса, так и нашей компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение подделок. Узнайте, как проверить, что приобретаемое вами изделие является оригинальной и качественной продукцией компании Danfoss.
Программное обеспечение

Верный выбор — Cool(selector®2)
Приложение Coolselector®2 обеспечивает выполнение неискаженных расчетов при подборе компонентов для холодильных систем и систем кондиционирования воздуха на основе заданных пользователем требований или исходя из стандартных условий эксплуатации.

COMPASS
COMPASS — программное обеспечение, которое поможет подобрать среди компрессоров и компрессорно-конденсаторных агрегатов Danfoss подходящую замену для имеющейся установки. Приложение COMPASS создано для непосредственного сравнения продукции Danfoss и изделий конкурентов.
Сопутствующая документация

Документация по компрессорам и компрессорно-конденсаторным агрегатам Danfoss, включая брошюры, каталоги, списки технических данных и прочее.