Компрессоры для систем кондиционирования и отопления

  • Обзор
  • Избегайте подделок
  • Программное обеспечение

Экономия сейчас и в течение всего срока службы

Компрессоры Danfoss для систем кондиционирования снижают затраты на содержание системы в течение всего срока ее службы. Они способствуют высокой производительности и упрощают использование альтернативных хладагентов в системах ОВиК для коммерческих и промышленных предприятий, таких как руфтопы, чиллеры и блочные установки.

Разработка, эксплуатация, обслуживание: три аспекта экономии на протяжении всего срока службы.

Расходы на разработку

Универсальность, гибкость и эффективность компрессоров для систем кондиционирования компании Danfoss обеспечивает выгодную стоимость проектирования и сокращение времени разработки для систем ОВиК мощностью от 2,5 до 350 тонн охлаждения. Среди них инновационные безмасляные центробежные компрессоры Danfoss Turbocor, а также спиральные компрессоры Danfoss с промежуточными нагнетательными клапанами (Intermediate Discharge Valves, IDV), которые повышают эффективность при частичной нагрузке и снижают затраты на модернизацию за счет обратной совместимости.

Стоимость эксплуатации

Технологии Danfoss предоставляют широчайший ассортимент компонентов с превосходной эффективностью при полной и частичной нагрузке, которые позволяют снизить стоимость эксплуатации системы. Поэтапное и непрерывное управление с помощью передовых систем распределения и регулирования скорости, а также высокоэффективные компрессорные технологии, такие как безмасляные центробежные компрессоры с магнитными подшипниками и спиральные компрессоры с клапанами IDV, — эти решения от компании Danfoss позволяют достигать самых высоких стандартов энергоэффективности.

Расходы на обслуживание

Надежная конструкция и длительный срок службы компрессоров Danfoss помогают сократить расходы на обслуживание и устранить незапланированные простои. Частое включение и выключение, запуск и работа при высокой температуре окружающей среды, режим оттайки, недостаточный перегрев, возврат масла при неполной нагрузке — все это может серьезно повлиять на срок службы систем с компрессором. Исходя из этого, отделы надежности и опытно-конструкторских работ компании Danfoss используют передовые инструменты и лаборатории, чтобы повысить долговечность компрессоров в различных областях применения.

Недавно вышедшие и ожидаемые продукты

  • Спиральные компрессоры Danfoss с клапанами IDV: серия DSH мощностью 7,5–40 тонн охлаждения для хладагентов R452B
  • Инверторные спиральные компрессоры Danfoss: серия VZH мощностью 8–10 тонн охлаждения для хладагента R410A
  • Компрессоры Danfoss Turbocor: серии TTH и TGH высокого давления; серия ТТ низкого давления и R513A в качестве хладагента; новые модели в серии TG мощностью 90 тонн охлаждения для хладагента R1234ze5

Требования рынка в отношении оборудования с переменной производительностью

Подробнее о технологии IDV

Подробнее о технологии Turbocor

Особенности и преимущества

Широчайший диапазон мощности: от 3 до 350 тонн охлаждения с безмасляными спиральными компрессорами и компрессорами Turbocor

Инновационные технологии, обеспечивающие высочайшую эффективность при частичной нагрузке

Решения, снижающие расходы на разработку

Режимы для хладагентов с низким и сверхнизким коэффициентом глобального потепления GWP

Снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание

Экономия сейчас и в течение всего срока службы — брошюра Danfoss

Экономия сейчас и в течение всего срока службы

Компрессоры Danfoss сокращают расходы на содержание системы на протяжении всего срока службы. Постройте свой бизнес будущего и получите настоящую выгоду.

Избегайте подделок

Выявление подделок продукции Danfoss и борьба с их распространением

Подделки могут навредить репутации вашей компании

Поддельная продукция подрывает репутацию как вашего бизнеса, так и нашей компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение подделок. Узнайте, как проверить, что приобретаемое вами изделие является оригинальной и качественной продукцией компании Danfoss.

Программное обеспечение

Coolselector®2

Верный выбор — Cool(selector®2)

Приложение Coolselector®2 обеспечивает выполнение неискаженных расчетов при подборе компонентов для холодильных систем и систем кондиционирования воздуха на основе заданных пользователем требований или исходя из стандартных условий эксплуатации.

COMPASS

COMPASS

COMPASS — программное обеспечение, которое поможет подобрать среди компрессоров и компрессорно-конденсаторных агрегатов Danfoss подходящую замену для имеющейся установки. Приложение COMPASS создано для непосредственного сравнения продукции Danfoss и изделий конкурентов.