При низкой температуре окружающей среды быстро зажечь горелку может быть непросто. В качестве решения мы создали серию EBI4 высокоэффективных блоков зажигания, которые увеличивают мощность зажигания при низких температурах.
Блоки зажигания серии EBI4 подходят для различных бытовых горелок, а также легких коммерческих газовых и топливных горелок. Это достойные преемники широко известной серии Danfoss EBI, которые задают новые стандарты для современных блоков зажигания для горелок.
Соответствуют директивам RoHs и WEEE — электромагнитная совместимость стандартов EN 55014-1 и EN 5514-2.
Особенности и преимущества
Высокая мощность зажигания под напряжением.
Потребление топлива сокращается на 4–10 % благодаря пониженному накоплению сажи.
Надежная защита от тепловой перегрузки.

Как заменить блок зажигания?
Чтобы безопасно заменить блок зажигания, следуйте инструкциям видеоролика.
Инструменты и приложения
Программные средства