Шкафы управления насосами Danfoss представляют собой комплектные изделия, обеспечивающие управление циркуляционными насосными станциями, состоящими из двух насосов — рабочего и резервного.
В зависимости от исполнения функционал шкафов может предусматривать различные типы управления насосами:
ШУ-2ПЧ — плавное регулирование частоты вращения насосов при помощи преобразователей частоты на каждом насосе.
ШУ-1ПЧ — плавное регулирование частоты при помощи одного преобразователя частоты на группу насосов.
ШУ-ПП — прямой пуск насосов.
Модификации, включающие преобразователь частоты, позволяют обеспечить не только постоянную циркуляцию теплоносителя, но и поддержание давления или перепада давления.
Шкафы с прямым пуском доступны в двух вариантах корпусов — металлическом и пластиковом (версия LITE).
Особенностью стандартных ШУ является универсальность конструкции, которая позволяет пользователю выбрать наиболее подходящий способ обвязки насосов исходя из требований к функционалу. Схема внешних подключений ШУ предполагает возможность подключения как аналоговых, так и дискретных датчиков.
Во всей линейке ШУ, за исключением LITE-версии, предусмотрен GSM-модем с возможностью вывода данных в облачную систему диспетчеризации Cloud-Control, функционал которой обеспечивает удаленное управление, а также мониторинг текущих и архивных данных (построение отчетов, графиков), удаленную настройку контроллеров, а также настройку уведомлений об аварийных ситуациях с объектов на мобильный телефон и электронную почту.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошюра | Шкафы управления насосами | Русский | Россия | 19 ноя, 2020 | 890.2 KB |