Шкафы автоматизации

  • Обзор
  • Документация

Индивидуальные шкафы автоматизации Данфосс разрабатываются на базе контроллеров Данфосс в соответствии с предоставленным заказчиком техническим заданием.

Шкафы предназначены, в первую очередь, для контроля параметров и автоматического управления тепловыми пунктами, содержащими один и более контуров регулирования, насосными станциями, системами подпитки, дополнительным оборудованием, защиты и сигнализации работы систем автоматизации в различных отраслях промышленности и ЖКХ, а также для технологического учета потребления энергоресурсов на объектах промышленного и жилищно-гражданского назначения. 

Данные шкафы могут включаться в проекты автоматизации как единое покупное изделие. В зависимости от технического задания шкаф автоматизации Данфосс может обеспечивать получение по интерфейсам RS485 и RS232 данных от приборов учета энергоресурсов, теплорегуляторов и другого инженерного оборудования здания, дальнейшую передачу данных в систему диспетчеризации по сетям Ethernet или по мобильной связи GSM GPRS. Для подбора индивидуальных шкафов автоматизации Данфосс необходимо обратиться на почту elbox@danfoss.com, либо заполнить электронный опросный лист.

Заполнить опросный лист

Варианты комплектации ША Данфосс в зависимости от требований к диспетчеризации

Стандартное решение Комплектация дополнительными коммуникационными устройствами для передачи данных Облачная система мониторинга
Cloud-Control
Danfoss ECA Connect GSM модем/маршрутизатор
                                                                                                                         Интерфейсы для подключения к ША:
GSM - + + +
Ethernet + + + -
RS232 - + + -
RS485 + + + +
                                                                                                                            Протоколы обмена данными:
Modbus RTU + + + +
Modbus TCP + + + -
                                                                                                                         Описание технического решения:
Выбор данного решения основывается на диспетчеризации ША без дополнительных требований к заказу. В этом случае диспетчеризация возможно по интерфейсу RS485 с использованием протокола Modbus RTU.
*Диспетчерезация по интерфейсу Ethernet по Modbus TCP пртоколу возможно в случае применения одного контроллера ECL310.
Для диспетчеризации шкафа автоматики используется система удаленного мониторинга и управления Comfort Contour, которая поставляется в составе ША (имеется диск для установки программного обеспечения).
Возможность передачи данных с удаленных объектов, резервирование каналов связи.
При необходимости использовать удаленное подключение к ША с помощью сторонней системы диспетчеризации или OPC сервером «Danfoss ECL OPC Configurator» в состав ША может быть включен:
• GSM модем;
• Маршрутизатор;
• Роутер;
• Преобразователь интерфейсов RS485/232 в Ethernet.
Выбор прибора осуществляется на этапе проектирования ША и наличии специальных требований, указанных при размещении ША.
Система удаленного мониторинга позволяет осуществлять управление и мониторинг без установки специального программного обеспечения на компьютере или сервере клиента. Доступ к просмотру данных и управлению осуществляется через web-браузер (сайт cloud-control.ru) или через мобильное приложение (Android). Для подключения к системе Cloud-Control в ША устанавливается специализированный GSM модем с предустановленной программой от Данфосс.
*Для подключения требуется покупка и установка SIM-карты с минимальным траффиком интернета 1 Гб/мес

Пример перечня параметров для ША Данфосс с контроллером ECL 310 и ключом приложения А368 доступен по ссылке

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Практический пример Пример электрической схемы ША с ключом A266 Русский Россия 16 май, 2019 601.9 KB .pdf
Практический пример Пример электрической схемы ША с ключом A368 Русский Россия 16 май, 2019 939.9 KB .pdf
Практический пример Пример электронной схемы ША с ключом A361 Русский Россия 16 май, 2019 652.7 KB .pdf
Брошюра Список поддерживаемого оборудования Comfort Contour Русский Россия 10 фев, 2020 118.2 KB .pdf
Брошюра Шкафы автоматизации индивидуального исполнения Русский Россия 19 ноя, 2019 794.2 KB .pdf