VLT® Lift Drive LD 302

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Документация
  • Применения
  • Трехмерные модели и чертежи

Надежная работа и исключительная плавность перемещения

Преобразователь частоты VLT® Lift Drive разработан для обеспечения надежной работы и исключительной плавности перемещения и рассчитан не менее чем на 2,1 млн циклов при работе с температурой окружающей среды ниже 45 °C. Идеально подходящий как для новых проектов, так и для модернизации, он работает без контакторов двигателей, быстро и легко вводится в эксплуатацию (менее 10 минут).

Предназначенный для всех двигателей, включая асинхронные, индукционные, двигатели с постоянными магнитами, двигатели с медным ротором и двигатели с постоянными магнитами с прямым включением, частотный преобразователь VLT Lift Drive применим и для лифтов с канатоведущим шкивом, и для гидравлических лифтов в системах с открытым и замкнутым контуром управления.

Компактная конструкция и интеллектуальная схема охлаждения позволяют легко разместить преобразователь частоты даже в стесненных пространствах для установки. Ряд встроенных функций устраняет потребность в дополнительных компонентах. Масштабируемые ВЧ-фильтры минимизируют электромагнитные помехи, а встроенные дроссели постоянного тока подавляют гармоники, гарантируя соответствие приводов применимым стандартам по ЭМС; кроме того, не требуются повышающие или понижающие трансформаторы.

Напряжения питания и диапазоны мощности

  • 380–400 В ... 4–55 кВт

Особенности и преимущества

Комфорт при перемещении улучшается за счет ряда шумопонижающих функций

Обеспечивается экономия электроэнергии, так как вентиляторы охлаждения включаются лишь при действительной необходимости

Преобразователь частоты быстро и легко вводится в эксплуатацию, так как он совместим со всеми распространенными системами обратной связи, и нужно задать всего 10 параметров

Частотный преобразователь надежно работает в жестких условиях благодаря специальному покрытию печатных плат

Компоненты остаются жестко зафиксированными на местах даже в средах с высокой интенсивностью вибрации (в исполнении для жестких условий эксплуатации)

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого привода и ценовой политике.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview Русский Несколько 28 май, 2019 1.8 MB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Extended Warranty Русский Несколько 01 сен, 2019 514.9 KB PDF
Brochure - AD VLT® Lift Drive Русский Несколько 14 мар, 2016 3.7 MB PDF
Operating guide - AQ VLT® Lift Drive LD 302 Русский Несколько 03 июн, 0003 6.5 MB PDF
Installation guide - AN VLT® Wireless Com. Panel LCP 103 Русский Несколько 01 мар, 2020 2.3 MB PDF

Применения

Лифты в жилых и коммерческих зданиях средней и большой высоты, грузовые лифты на промышленных объектах, лифты для шахт, системы, используемые в рекреационной отрасли, такие как лыжные подъемники, лодочные подъемники, лифты или подъемники для самолетов, автомобильные лифты и эскалаторы.

  • Преобразователи частоты для подъемников и эскалаторов
    Преобразователи частоты для лифтов и эскалаторов в жилых зданиях
    Преобразователи частоты улучшают рабочие характеристики лифтов и эскалаторов, обеспечивая надежную работу и высокую энергоэффективность в сочетании с исключительно плавным ходом.
  • Преобразователи частоты для подъемников и эскалаторов
    Преобразователи частоты для общественных и промышленных подъемников и эскалаторов
    Добейтесь высокой энергоэффективности в сочетании с плавной, бесшумной и безопасной работой подъемников и эскалаторов за счет регулирования скорости преобразователями частоты.

Трехмерные модели и чертежи

Трехмерные модели и чертежи
Тип Название Язык Обновлено Загрузить Тип файла
EPLAN-files - EP 130B1117 01 мар, 2019 1.9 MB ZIP
EPLAN-files - EP LCP 102 01 мар, 2019 931.9 KB ZIP
E-Drawing - ED Wiring Schematic w/o Contactors FCD 302 01 авг, 2013 284.8 KB PDF
E-Drawing - ED Wiring Schematic with Contactors FCD 302 01 авг, 2013 284.2 KB PDF